主题
标准和 规范

WAGO产品的开发、测试、生产和标志符合相关标准和法律。 此外,WAGO产品在开发和生产过程中经过多次检查和测试。下面将介绍一些标准和规范,并向客户证明:WAGO满足所有标准的要求。

WAGO认证信息:

  • CE标志与EC指令
  • 标准
  • 试验流程

WAGO标准和规范

CE标志声明

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG产品的开发、测试和标志符合具有法律效力的国际标准和法律。通过CE标志,制造商证明其加贴了该标志的电气设备符合欧盟协调标准(欧盟指令)中规定的相关要求。该标志的目的是为了支持欧盟成员国主管当局的市场监管,带CE标志也证明其产品可在欧盟内部自由流通。根据EC指令765/2008,只有当至少一个EU指令定义了该产品要求时,其才可加贴CE标志。此类指令中包括低压指令、EMC指令、ATEX指令、建筑产品指令和机械指令。如果产品适用不止一个指令,则产品必须符合所有适用的指令要求。每个相应的指令仅提出实现指令明确目标的基本要求。要根据新方法,使用列表,同时交叉参考适用的标准(所谓的协调标准),来指定各个技术信息。

1.低电压指令
低电压指令可保证电气设备的安全性。低电压指令适用于所有电压范围在交流50-1000伏或直流75-1500伏的电气设备产品。
低电压指令范围内的产品,若也可应用于其他电气设备,且其安全性很大程度上取决于组件在成品上的安装方式和成品的属性,那么这样的产品可被定义为符合低电压指令的基本组件。
原本低电压指令并不适用于基本组件。
RoHS指令也适用于低电压指令涵盖的电气设备。该指令规定了电气设备和组件中有害物质的使用,目的在于减少电子废弃物中问题组件的数量。WAGO产品使用材料的详细信息请参见产品目录、产品包装及网站。

2. EMC指令
EMC指令表明产品必须符合电磁辐射干扰限值规定且具备抗电磁干扰性。
无源电磁组件或无直接功能的组件,如:接线端子、电阻、二极管、电容,继电器或电缆(无源PCB形式)等,不属于电磁兼容指令范围内的装置。

3. ATEX防爆指令
ATEX指令对危险区域应用的产品(设备和保护系统)进行了规定。WAGO多种产品适于危险区域应用。
根据潜在危险程度,ATEX指令区分了三个不同的设备组,其中第II组和第III组又细分为其他区域。WAGO产品对不同组别和危险区域的适用性请查看相应的产品技术资料(产品目录、网站、技术数据表等)。
其中包含可用于这些危险区域的装置,或不具有特定功能仅确保设备安全操作的装置。例如,适于危险区域应用的轨装式接线端子。上述两类产品都必须符合ATEX指令。

4. 无线电设备指令
无线电设备指令适用于为无线通信和/或无线电定向正确传输或接收无线电波的所有设备。基本安全要求适用于保护人类和动物的健康以及符合低电压指令的电气安全要求,但不适用于电压限制要求。此外,还必须满足EMC指令的电磁兼容指令的要求,并确保高效使用无线电频率。根据相关法律的规定,无线电设备指令涵盖的WAGO产品表明,只有EU符合标准声明中的无线电通信指令隐含在此声明中,作为对低电压指令和EMC指令的履行。

5. 建筑产品规范
建筑产品规范要求结构的设计和构造不对人类、财产和动物的安全构成威胁,且应考虑所有适用的环保要求。在此,“建筑产品”指的是任何以永久方式应用在结构内,对满足结构基本要求做出重大贡献的产品或建筑组合。
根据德国电气行业和WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG一致意见,一般安装技术中使用的产品不包括在内,因此,不涵盖在此指令的范围内。

6.机械指令
机械指令适用于通过直接人类或动物操作之外的其他方式执行其功能的机器(完整或不完整),或者这类机器使用的安全组件。
因此,此指令不适用于WAGO产品。
该指令要求机器或系统制造商在其机器和系统中使用安全的产品和组件。得益于WAGO产品设计符合标准,而且采用最新技术,所以,使用WAGO产品促进了符合指令要求的生产和安全操作。

CE标志对WAGO产品的意义
首先,各种WAGO产品适用的EU指令可能有多个或者一个都没有。如果都不适用,根据相应法律,产品将不能加贴CE标志。其次,不得发布符合标准声明。符合CE标准的产品都加贴了CE标志——直接加贴在产品上、包装上或者在产品随附的文件中,并发布一致性声明或者认证标志可供客户查看。
根据规定,技术上合理、但是无CE标志的产品的数据表将尽可能参考开发、型式和制造测试时采用的标准。

试验及试验流程,参照IEC / EN标准

不同产品,从连接器到轨装接线端子等,都有各自不同的试验规范。

以下部分对最重要的试验进行了阐述,并介绍了试验流程和试验目的。

机械性能试验
WAGO产品可承受应用中施加的机械负载,且不会造成损坏。以下试验可有力证明WAGO产品的机械性能,其中部分试验属于标准要求:

  • 产品技术说明中所示的导线连接性
  • 所连接导线的拉拔试验(符合IEC/EN 60947-7-1、IEC/EN 60998-2-2、IEC/EN 60999-1标准)
  • 冲击试验,符合IEC/EN 60068-2-27、60068-2-30、IEC/EN 61373(铁路应用)标准
  • 振动试验(符合IEC/EN 60068-2-6、DNV GL(海洋应用)、LR、EN 61373(铁路应用)标准)

电气试验
所有WAGO产品均满足下列电气试验的要求:

  • 温升试验,符合IEC/EN 60947-7-1、IEC/EN 60947-7-4、IEC/EN 61984标准
  • 载流承载能力曲线(降额曲线),符合IEC/EN 60512-5-2标准
  • 电压降试验,符合IEC/EN 60947-7-1、IEC/EN 60999-1标准
  • 瞬时电流承载能力试验(抗短路强度),符合IEC/EN 60947-7-1、IEC/EN 60947-7-4标准
  • 绝缘参数,符合IEC/EN 60664-1标准
  • 工频耐压强度试验,符合IEC/EN 60998-1、IEC/EN 60947-7-1、IEC/EN 60947-7-4标准
  • 额定冲击耐受电压强度试验,符合IEC/EN 60664-1、IEC/EN 60947-7-1标准
  • 电气设备的IP防护等级,参照IEC/EN 60529标准


材料试验
所有WAGO产品均满足下列材料试验的要求:

  • 针焰试验,符合IEC/EN 60947-7-1、IEC/EN 60695-11-5标准
  • 灼热丝试验,符合IEC/EN 60998-1、IEC/EN 60695-2-11标准


气候环境试验
下列试验用于检验产品在恶劣环境条件下的表现。特殊的气候条件会对弹簧的长期稳定性造成影响,而在气候试验中会将这些气候条件在实验室中模拟出来。所有WAGO产品均满足下列气候环境试验的要求:

  • 温度循环试验,符合IEC/EN 60947-7-1、IEC/EN 60998-2-2标准
  • 工业气候试验,符合EN ISO 6988、IEC 60068-2-42、IEC/EN 60068-2-60标准
  • 盐雾试验,符合IEC/EN 60068-2-11标准;DNV GL(船舶应用);LR
  • 快速温度变化试验,符合IEC/EN 60068-2-14标准
  • 湿热试验,循环(12 + 12 小时循环),符合IEC/EN 60068-2-30标准;DNV、GL、LR船级社标准

产品应用材料及导线连接相关信息

了解更多WAGO产品使用材料及将单股导线连接到弹簧所需考虑的相关因素。

发现更多

了解更多关于我们的信息