电源模块
无论常规应用或具有更高功率需求的自动化应用, 万可的高效电源产品都能始终为用户提供恒定电压。万可完整的电源系列产品涵盖不间断电源模块(UPS)、缓冲模块、冗余模块和电子断路器(ECB)。
优势:
- 单相和三相电源,工作温度范围从−40°C到+70°C(40~ +158°F)
- 输出变量:5 … 48 VDC和/或24 … 960 W(1 … 40 A)
- 全球认证,适用于多种领域
- 完整的供电系统还包括UPS模块、电容式缓冲模块、电子断路器、冗余模块和DC/DC转换器等组件
WAGO
无论常规应用或具有更高功率需求的自动化应用, 万可的高效电源产品都能始终为用户提供恒定电压。万可完整的电源系列产品涵盖不间断电源模块(UPS)、缓冲模块、冗余模块和电子断路器(ECB)。
优势: