本页包含
elektronische-schutzschalter_2000x2000px.jpg

电子断路器

电子继电器具备高接通电容特性。
WAGO紧凑型电子断路器同时兼具安全性和高性价比两大优势。

EPSITRON®系列电子断路器(ECB)具备多种功能:

  • 该电子断路器可提供可靠的过载保护和短路保护。
  • 新型电子断路器能够启动50000微法甚至更高容量的负载,而无需设置更高的额定电流值。
  • 额定电流为0.5至12 A的单通道、双通道、四通道和八通道产品为您提供满足各种应用所需的灵活性,支持设定额定电流。
  • WAGO电子断路器的最大宽度为45 mm,通道密度较高,可节省控制柜的空间。
  • 一些设备还具有有源电流限制功能,防止电源装置短路时发生过载。

单通道电子断路器

新型电子断路器厚度仅为6 mm,是目前市面上最薄的断路器。该断路器的外形比小型断路缩小了近66%,从而节省更多空间,尤其是用在控制柜时。新型电子断路器能够启动50000微法甚至更高容量的负载,而无需采取其他措施或设置更高的额定电流值。

优势:

  • 24 VDC,额定电流为1至8 A的6种产品类型可选
  • 不同的额定电流使用不同颜色的外壳
  • 紧凑的外形设计
  • 接通电容:>50,000 μF
  • 宽温度范围:−25 … +70°C (−13 … +158°F)
  • 通过数字量输入信号现场或远程复位、接通/关断通道
  • 可将最多30个模块的触发输出信号结合成组信号
  • 认证:CE, UL 61010, UL 2367

2、4和8通道电子断路器

WAGO紧凑型电子断路器性价比优越,可提供安全保护。凭借出色性能可为用电设备提供可靠的过载与短路保护。WAGO电子断路器的最大宽度为45 mm,通道密度较高,可节省控制柜的空间。

优势:

  • 2-, 4- 或 8-通道保护开关,带有0.5-12 A可调电流
  • 高接通电容: >50,000 µF
  • 通信能力:远程监控和重置
  • 可选有源电流限制
  • 认证:CE, UL 60950, UL 2367, GL

WAGO电子断路器特性
WAGO电子断路器的优势所在

1

行业最紧凑设计:
宽度仅为6 mm(0.23 inch),最大限度节省配电柜空间

2

标记:
通过WMB标记牌或TOPJOB® S标记条轻松识别设备

3
4

脱扣过程曲线:
发生电流和短路时,能够精确可靠地断开通道

5

模块清晰识别:根据额定电流的不同对设备进行颜色编码

6

接线简便:可对多达30台设备实现桥接信号输出和总重置

7
8
9
10

节省控制柜空间:
宽度仅为42 mm(1.653 inch)的模块中包含多达八个通道

行业最紧凑设计:
宽度仅为6 mm(0.23 inch),最大限度节省配电柜空间

标记:
通过WMB标记牌或TOPJOB® S标记条轻松识别设备

脱扣过程曲线:
发生电流和短路时,能够精确可靠地断开通道

模块清晰识别:根据额定电流的不同对设备进行颜色编码

接线简便:可对多达30台设备实现桥接信号输出和总重置

节省控制柜空间:
宽度仅为42 mm(1.653 inch)的模块中包含多达八个通道

二次侧熔断保护的重要性

grafik-sekundaerseitige-absicherung_2000x2000px.jpg

在二次侧,开关稳压电源为控制回路负载(例如:控制器、操作面板、显示器和辅助继电器)提供DC电压。需为控制电路提供接线保护,而且如果负载自身不带有保护装置,则还需为负载设备提供保护。与此同时,机械指令EN 60204也要求检测控制电路中的危险接地故障,并在五秒内切断。

输出端过载时,开关稳压电源一次侧的过电流保护装置可迅速做出反应。然而,如果电源不能提供短时过电流,那么通过熔断保险丝或常规断路器对二次回路各电路的选择性保护则通常无法实现。

熔断保护有哪几种类型?

grafik-thermisch_2000x2000px.jpg

温度式

示例:

  • NH型和DP型保险丝
  • 快速脱扣需要高过电流

说明:

  • 示例:10倍过电流(参考保险丝额定电流):30 ms内(最佳情况)或200 ms内(最坏情况)脱扣
  • 仅2倍过电流: 2 s内(最佳情况)或> 100 s(最坏情况)脱扣
grafik-thermisch-und-magnetisch_2000x2000px.jpg

热磁式

示例:

  • 常见于断路器或电机保护开关
  • 快速脱扣需要高过电流

说明:

  • 示例:在B型特性曲线、交流运行时为3 ... 5倍过电流,再乘以安全系数1.2或1.5
  • 因此,最坏情况下,脱扣电流为7.5倍额定电流。

grafik-elektronisch_2000x2000px.jpg

电子式

示例:

  • 确保精准设置
  • 即使在低过流情况下也可快速脱扣
  • 即使在电缆较长和导线截面积较小时也能提供保护

说明:
即使在过载电流较低、电缆长度较长时,ECB也确保提供可靠保护。

电子断路器如何发挥作用?

grafik-funktion_2000x2000px.jpg

电子断路器可检查输出电流是否超出额定电流。一旦出现输出电流高于额定电流的现象,半导体开关便会电子切断输出。脱扣时间取决于过电流大小。而输出电流的测量,脱扣时间的处理、计算以及半导体开关的触发均通过微处理器实现。同时,该处理器还可对一个或多个输出通道进行监测。相应脱扣时间可参考右图。

电子断路器的优势:

grafik-elektronische-absicherung_2000x2000px.jpg

  • 精确、快速而可靠地切断二次侧过载和短路通道——即使在电缆较长和导线截面积较小时
  • 选择性脱扣,尤其是带有有源电流功能的电子断路器
  • 通过数字量输入和输出进行远程操作
  • 读取功能(通信)——通过基于数字量输入和输出的串行数据传输
  • 用户友好的安装尺寸和宽度:8个输出通道仅为42 mm(与微型断路器相比,节省了70%以上的安装空间)
  • 每个通道的额定电流均可单独设置
  • 符合EN 60204-1标准,能在五秒内可靠切断接地故障(如右图所示)

通信

通信1.0
数字量信号传输(S/P)

该电子断路器可通过数字量控制信号进行重置。787-2861电子断路器也可通过该控制信号进行开关操作。数字量输出信号指示该通道的状态或787-166x电子断路器的通道总数。对于其中一些设备,该信号为干接点(P)。

通信2.0
Manchester Protocol (M)

该PLC发送编码脉冲以控制输入S1。该电子断路器可自动同步。全部输出通道的当前状态通过信号输出S2同时进行回传。每个通道的电压/电流值和状态可单独传输。

通信3.0

IO-Link(I)

通过COM3中的IO-Link接口,每个通道的状态及电压和电流值都可以单独传输。如果设备的旋转开关已设置,也可通过该接口配置额定电流。IO-Link循环通信比Manchester通信速度快很多。