万可Pro 2开关稳压电源可满足多种供电需求。其负载管理可彰显智能化特性。因为,它能可靠地为您的设备供电,同时对其进行保护:
最大功率提升功能(TopBoost)可在短路情况下提供长达15 ms的600%输出电压,并安全触发热磁断路器。这就是实现简单、可靠保护的工作原理!
功率提升功能(PowerBoost)可提供长达5 m的150%输出功率,可为电容器迅速充电并使接触器快速切换。简而言之:您的设备能实现可靠启动,并在运行过程中拥有足够电源供应。
电子断路器功能(ECB):您可通过软件非常便捷地将万可Pro 2电源作为单通道电子断路器使用。这样就无需进一步使用外部断路器,并保护您的设备!