本页包含
MM-393307_3d_group_picture_ECB_01_01_C1_2000x1500 (1).jpg

电子断路器(ECB)

电子断路器是保护直流电路的理想解决方案,不仅节省空间,还能实现精确控制。凭借广泛的认证,电子断路器获得了广泛应用,还可以通过通信接口进行远程控制和监控。我们的断路器是对电源系统的完美补充,而且免维护。

新品速递

新产品

多通道ECB

适用于24 VDC的4通道和8通道多通道万可电子断路器:宽度为32 mm(1.26英寸),万可新紧凑型多通道模块是市场上最窄的电子断路器。

一个8通道断路器占用的空间比8个单通道断路器模块少高达50%。我们的四通道断路器具有相同宽度,也只有32 mm (1.26英寸)。通过LED灯亮/灭/复位按钮和无电位信号触点,可轻松、可靠地操作每个电子断路器通道,并可设置相应的脱扣电流。

WAGO电子断路器的优势所在

WAGO电子断路器的优势所在
1
---

行业最紧凑设计:
宽度仅为6 mm(0.23 inch),最大限度节省配电柜空间

2
---

标记:
通过WMB标记牌或TOPJOB® S标记条轻松识别设备

3

直观状态显示

每个输出通道均带有背光按键,用于指示工作状态和通道的接通/关断以及复位。

4
---

脱扣过程曲线:
发生电流和短路时,能够精确可靠地断开通道

5
---

模块清晰识别:根据额定电流的不同对设备进行颜色编码

6
---

接线简便:可对多达30台设备实现桥接信号输出和总重置

7

多种配置选项

可选额定电流范围为1至8 A,7种不同配置选项用于数字量测量输出

8

旋转开关

每个通道的额定电流均可分六步单独设置;透明、可密封、可标记的护盖。

9

通信

通过IOLink 协议、信号触点、干接点或Manchester协议实现快速可靠的通信

10
---

节省控制柜空间:
宽度仅为42 mm(1.653 inch)的模块中包含多达八个通道

了解我们的电子断路器(ECB)

单通道电子断路器

新型电子断路器厚度仅为6 mm,是目前市面上最薄的断路器。该断路器的外形比小型断路缩小了近66%,从而节省更多空间,尤其是用在控制柜时。新型电子断路器能够启动50000微法甚至更高容量的负载,而无需采取其他措施或设置更高的额定电流值。

优势:

  • 24 VDC,额定电流为1至8 A的6种产品类型可选
  • 不同的额定电流使用不同颜色的外壳
  • 紧凑的外形设计
  • 接通电容:>50,000 μF
  • 宽温度范围:−25 … +70°C (−13 … +158°F)
  • 通过数字量输入信号现场或远程复位、接通/关断通道
  • 可将最多30个模块的触发输出信号结合成组信号
  • 认证:CE, UL 61010, UL 2367

2、4和8通道电子断路器

WAGO紧凑型电子断路器性价比优越,可提供安全保护。凭借出色性能可为用电设备提供可靠的过载与短路保护。WAGO电子断路器的最大宽度为45 mm,通道密度较高,可节省控制柜的空间。

优势:

  • 2-, 4- 或 8-通道保护开关,带有0.5-12 A可调电流
  • 高接通电容: >50,000 µF
  • 通信能力:远程监控和重置
  • 可选有源电流限制
  • 认证:CE, UL 60950, UL 2367, GL

您可能感兴趣

适用于我们的电子断路器

万可电源系统

随着自动化水平的提高,对电压和电流的可靠供应的要求也越来越高。万可创新的高效电源系统可以为几乎任何应用提供多种解决方案,包括从通信电源到基础应用电源。