buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg

过电压保护模块

由于过电压保护产品的应用方式及领域各异,因此其必须具备安全、无误的防护特性。万可过电压保护装置为电气设备及系统提供过电压保护功能。

产品概览

种类丰富的过电压保护产品

电子断路器(ECB)

电子断路器(ECB)是可靠保护直流电路免受短路和过载影响的紧凑而精确的解决方案。丰富的产品种类和出色的性价比以及正确的防护措施为您的应用提供助力!

优势一览:

  • 1-/2-/4-/8通道电子断路器,固定或可调电流范围(0.5到10 A)
  • 高接通电容,超过50,000µF
  • 带有有源电流限制功能的型号
  • 通信接口允许远程监控
  • 得益于紧凑型外形设计带来的高密度通道,它还可节省宝贵的控制柜空间。
  • 认证广泛,适于各种应用
MM-388482_GWA_IF-Categories_Schutzgeraete-Elektronik_Gruppenbilder_015_2000x1125.jpg

接地电阻信号模块

及早检测接地故障

借助我们的模块,您可以根据IEC 60204-1标准对控制电压进行接地,并提供预防性维护选项。

优势一览:

  • 自动绝缘电阻测量
  • 及早检测接地故障
  • 通过LED指示灯和干接点显示绝缘故障

保护装置

凭借过电压保护功能,电气设备和系统可可靠地防止高电压的影响,从而确保系统可用性。

优势:

  • 过电压保护模块保护系统免受过压影响
  • 外形紧凑,节省空间
  • 防止停机,降低成本
  • 避免过电压造成设备故障,提高操作安全性和系统可用性
ueberspannungsschutz-und-sonderelektronik_2000x2000px.jpg

相关产品

您可能还对以下产品感兴趣:

电缆转换模块

电缆转换模块

万可电缆转换模块兼具安全、免维护的特性,可提供快速、灵活的布线解决方案。

buehne_uebergabemodule_2000x1500_1.jpg
工业接口模块
工业接口模块

电源和UPS

持续供电,全球应用广泛:这正是万可电源模块获得如此成功的秘密所在。

Stromversorung_2000x1500.jpg
工业接口模块