主题
万可照明管理方案

万可照明管理是帮助在大型空间(例如生产区域或仓库)内实现灯光控制的精致解决方案。通过将预定义硬件和简单易用软件有机结合,万可照明管理系统不仅可帮助设计和调试新的照明系统,而且还可带来很多运行方面的优势。

万可照明管理方案

用于灵活照明管理的智能解决方案

高利用率

万可照明管理可适应仓库和生产区域的不同灯光需求。其基础就是:将区域按照不同功能和所从事的活动(例如:装配生产线、运输路径或办公区)分成多个虚拟房间。根据已设定好的功能,每个虚拟房间都能接收传感器和执行器的信号,以便能自动产生适合各自任务的最佳照明比率。
通过Web配置界面,用户可以非常方便地重新划分虚拟房间以实现车间照明改造。而且,可以通过MODBUS TCP/UDP协议,将系统轻松连接至更高层级的控制装置或楼宇控制系统。
WAGO照明管理解决方案为您提供以下功能:

  • 开关:开/关(带/不带看门狗)、闭锁继电器、阶梯功能、自动照明(运动检测器)、调光控制
  • 调光:利用人体感应传感器进行调光
  • 照明控制:恒照明控制、使用开关进行日光控制(内部/外部)、使用阶梯功能进行日光控制、高级日光控制
  • 从站功能:外部虚拟房间、外部调光值
  • 时间功能:每周、假期和特殊开关计划、公共假期
  • 能源数据采集:精确能源消耗测量
MM-15889_Applikationscontroller_Lichtamanagement_2000x1125.jpg

掌控您的照明系统

万可照明管理方案是成熟的解决方案,它基于预定义的硬件和预配置的软件,大大简化了规划、调试与运营工作。

基本理念:万可照明管理方案是以仓库、生产车间和办公楼的不同照明需求为基础。 例如:一个生产车间可以被划分为多个虚拟房间,以实现灵活的灯光控制。每个虚拟房间都可以根据传感器的信号来自动调整照度。通过Web配置界面,用户可以非常方便地重新划分虚拟房间以实现车间照明改造。

优质硬件

在硬件方面,WAGO- I/O-SYSTEM 750的新型万可FC200控制器和DALI总线模块奠定了坚实基础。每个模块可以在系统中集成多达64个DALI灯具、16个DALI传感器以及16个DALI发射器。由于总线模块的数量是可变的,万可照明管理不但可以用于小型生产区域,也可用于大型物流中心。而且,可以将额外的I/O模块连接到控制器上,例如三相电力测量模块、基于GPS时间同步的模块或者适用于EnOcean无线控制的无线接收器。

building_licht_p_ur_0750_8212_000_2000x1125.jpg

照明管理系统的优质硬件

现代化软件

凭借基于Web的接口轻松配置,WAGO照明管理方案成为功能强大、易于使用的解决方案。在调试和运行期间,无需编程,只要轻点几下鼠标,就可以完成所有设置。由于可以使用标准浏览器访问图形用户界面,所以无需进行本地软件安装。基于HTML5实现Web可视化,照明系统的配置不再显得复杂。参数值被存储在SD卡中或通过SFTP备份到服务器中。数值可通过Modbus TCP IP传输至上级楼宇控制系统或生产控制中心。在输入界面上,界面直接采用默认设置,同时也显示当前运行状态。

经认证的楼宇

可持续楼宇回报颇丰。丰富的认证为项目规划提供支持,其中实现楼宇自动化有助于提升节能潜力。

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

高效房间自动化

规划、实施和楼宇运营必须具备更大的效率和高度的适应性。

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

未来系统的HVAC技术

供暖和制冷应用占总能源消耗的55%以上, 其能量转换直接通向锅炉房。 因此未来的通风系统依赖于万可解决方案。

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

万可助力专业团体

聚焦需求

安装人员和系统集成商:使用我们的专业门户网站直接访问与您相关的楼宇技术领域的信息。

安装者的实用技巧

快速、可靠、免维护的解决方案简化了您的日常工作并确保更好的效果。

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

系统集成商支持

节约资源和能源的楼宇是您的目标。 万可为成功规划和执行项目提供有力支持。

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg