使用ctrlX OS体验整体生态系统
灵活性和开放性是实现自动化的关键驱动力。因此万可非常重视强大的合作伙伴关系,工业4.0解决方案的成功开发只能通过合作来实现。

PLC编程
PLC可通过e!COCKPIT工程软件进行编程。该软件基于CODESYS V3工业标准,因此,可以使用IEC 61131-3 PLC编程语言(ST、FBD、LD、IL、SFC和CFC)进行编程。该软件是经过验证的编程环境,便于轻松进行编程:无需重新学习,即可直接使用现有项目,也可以进行进一步的开发。因此,您可以使用高级范式,例如面向对象的程序设计(OOP),以及现代可视化技术。

嵌入式Linux
我们的PFC100和PFC200控制器采用Linux®操作系统,为您提供了一个精简且安全的操作系统,具有诸多优势。由于该系统为开源系统,您可以随时根据您的特定需求调整源代码。此外,此稳健的操作系统还通过活跃的开放源社区不断提供优化,适应当前和未来需求——尤其是安全方面。