WAGO
能源供应商需要改变固有的思维方式。其不仅仅供应绿色能源,还需宣传维持电网稳定所需的灵活性。这意味着需通过智能通信网络控制生产到消耗的能源系统。WAGO领先的控制和测量技术可实现能源领域的数字化和智能电网设计,同时借助软件解决方案实现与云端的简便、安全连接。
随着可再生能源比例的增加,监控分布式供应商和变电站变得十分重要。数据必须进行存档、分析和安全传输。WAGO自动化系统可为其提供解决方案:其结构紧凑、支持多种接口和现场总线协议,即使在严寒或高温环境中也可保证较高的可用性。模块化WAGO-I/O-SYSTEM中的本安型Ex i模块使其成为危险区域(例如,沼气厂)的理想之选。
在虚拟电厂中,风力涡轮机等分布式发电机、存储系统和可控负载形成灵活可调的备选供电方案,智能同步上述系统可降低电网负荷。WAGO远动控制器符合VHPready 4.0通信标准,确保系统无故障连接。VHPready的功能相当于翻译器,可使控制中心和系统进行通信。
电网及其自动化和远动控制技术需要进行现代化改造。WAGO控制器可提供重要的电网数据,允许电网运营商根据需求进行自动化控制。在供气和供热领域,WAGO技术可实现系统控制并访问连接至电网的所有系统数据,且不受位置限制。凭借PFC200控制器的特殊安全特性,WAGO符合所有相关的网络安全准则。
储能系统可对绿色发电的波动性进行补偿,减轻电网负荷。WAGO远程控制技术是储能系统的核心。它可记录所有测量值(例如,太阳能发电厂或风力涡轮机的供电数据),并可实现监控以及按客户需求进行存储控制。例如,如果电源频率因可再生能源的馈电量增加而增高,那么电池、电-热转换或电-气转换工厂会将电网中的剩余电能转化为其他可存储的能源。
为了应对日益增加的分散化趋势以及电网的波动性,智能电网中能源系统的各组件之间必须实现互联。WAGO可为此提供多种解决方案:
为保证安全进行绿色电力传输,电网必须进行现代化改造。WAGO可为此提供多种解决方案:
他人望而却步,我们勇攀高峰 - 在0/20危险区域仍能保证可靠、经济运行!
优化能源可持续性:WAGO一路相伴,为您提供正确的解决方案,助您实现目标。
即插即用:TOPJOB® S轨装式接线端子可实现快速、简便、安全的接线操作。
集紧凑外形与高性能于一身:大功率产品的应用需求与日俱增。WAGO PCB接线端子可轻松满足以上需求。
即使是爆炸性危险区域,我们也可为能源密集型应用提供可靠连接方案。WAGO的大电流轨装式接线端子是大功率应用的理想之选。
通过云或智能自动化进行交叉通信:尽管工业数字化具有许多方面并提供了众多机遇,但是网络安全是一项重大挑战。
节约能源对环境和经济皆有裨益。执行正确分析并采取正确措施即可带来持续收益。为此,可选择万可作为您高效能源管理方面的合作伙伴。