energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

智能电网

面向能源市场

不仅配电网络需要智能化,分布式电厂与用户之间的通信也必须实现智能控制,因
此实施精湛的数字化战略和商业模式即成为关键所在。


高科技控制系统和IT为数字化能源系统奠定了基础:控制器可管控分布式系统以确保智能电网简便、安全地进行通信,并可存储数据,从而防止遭受云端网络攻击。
WAGO可为该数字化进程的每一阶段提供理想的解决方案。

智能电网:优化能源网络通信

能源转型过程中,不仅在技术层面,电网各方之间也需要进行通信:为了应对日益增加的分散化趋势以及电网的波动性,智能电网中能源系统的各组件之间必须实现互联。电力行业智能化的第一步:通过现代自动化技术、整合分布式电力供应商、智能配电变电站和虚拟电厂来优化配电网控制。第二步:现代化改造天然气和热网。WAGO可为此过程提供所需控制器产品。

优势:

  • 可靠的能源电网测量、控制和管理
  • 过程自动化、负荷管理
  • 安全经济地访问远程系统
  • 丰富的产品种类
  • 产品久经验证、可靠性强
  • 已通过多种国际认证
  • 信号层和总线协议具有高度灵活性
  • 配置简便
  • 网络安全:PFC100/PFC200控制器符合适于电网运营商的现行IT安全规定,并符合德国能源及水力工业协会BDEW颁布的白皮书中的规定
  • 云连接:通过MQTT协议可实现云连接

电力系统升级

energy_blockchain_frau_telefon_gettyimages-522543583_2000x2000.jpg
区块链

能源交易的数字化

区块链作为一种数字化账本,便于电力公司与消费者之间进行直接交易。WAGO准确解释了其工作原理及对未来发展的意义。

整合能源:电、热与能源传输齐头并进

随着电力行业的分布式和数字化发展,热能与能源移动性已成为公用事业供应商的战略重点。能源转换需要配备储能系统。与电网相比,热网与天然气网络具有更强的存储能力。因而,电-热转换系统和电-气转换系统的重要性正不断提升。WAGO已经可为供应商提供相关系统,来将剩余绿色电能转换为热能以及可存储的氢和甲烷。同时,我们还可支持供应商实现其热能和天然气网络的现代化改造,以满足能源整合和日益复杂的能源传输需要。久经验证的WAGO I/O-SYSTEM可作为自动化平台为其提供助力。

WAGO解决方案的优势:

  • 自动化解决方案
  • 高度灵活性
  • 可直接应用于防爆区域2区
  • 本安Ex i模块可直接连接Ex区的本安信号
  • 支持IEC 60870, IEC 61850和DNP 3.0远动协议
  • PLC功能
  • Webserver

为电动汽车提供剩余绿色电能

云连接:通过云计算进行数据分析

云技术计算能力强大,因而可为能源行业带来显著优势。例如,风电厂运营商可以通过分析云端的风机数据来增加发电量并优化风电厂维护。电网运营商可以利用系统数据和天气预报来更好地预测电网状态。通过固件更新和IEC程序中的相关库文件,WAGOPFC100和PFC200控制器可连接至云端,并自动将现场值按定义时间间隔传输至云端。通信安全则通过基于MQTT协议的TLS加密技术得以保证。

WAGO云数据控制方案优势:

  • 分布式数据采集与可视化(不受地理位置限制)
    • 通过标准化MQTT连接至Amazon Web Services, Microsoft Azure, IBM Bluemix或其他平台
  • TLS加密保证高安全等级
  • 直接连接现场至云端
  • 借助PFC作为IoT网关扩展现有系统
  • 所有PFC100和PFC200控制器都可实现云连接

SWO Netz公司:WAGO云端数据管理

网络安全:阻止黑客入侵

如果能源供应商没有安全联网,那么可能会导致严重后果。网络犯罪分子可通过系统控制器侵入并关闭控制中心,危及电力供应,甚至造成大范围停电。令人欣慰的是运营商现已经意识到危险和网络安全的重要性。WAGO控制器将在安全防御方面发挥至关重要的作用。如果基于PC的操作系统没有每周进行安全更新,则无法充分保证网络安全;WAGO控制器的强化固件符合相应安全要求。

WAGO解决方案的优势:

  • PFC100和PFC200控制器均采用跨平台实时Linux系统。
  • PFC控制器采用开源操作系统,可以扩展、更新,并支持Rsync等工具。
  • Linux®基础支持基本的安全协议,并且不断得到强化
  • 支持CODESYS PLC runtime
  • 具有多种接口并支持多种现场总线协议:CANopen、PROFIBUS DP、DeviceNet、IEC 60870、IEC 61850、DNP 3和Modbus TCP
  • 参照ISO-27000体系高安全要求
  • 集成VPN功能:可直接通过IPsec或OpenVPN实现VPN访问
  • 直接通过SSL / TLS 1.2加密在控制器中进行数据编码
  • 并行数据访问:通过MQTT或OPC UA将数据传输到云端,也可通过无线方式传输数据
  • WAGO产品符合IT安全领域的所有相关规范,并且满足德国政府BDEW白皮书中对于能源和供水领域应用的多种要求。BDEW的要求是“关键基础设施”(KRITIS)的一部分
  • PFC200可用于扩展节点

数据黑客网关:数据中心

解决方案应用案例

万可联系人

其他服务: