本地电网储能系统可将低压电网中的电压调整到预设值。在正午时分光伏发电系统全速运转时,会出现电压大幅上升的情况。除了将电能馈入中压电网或者扩展本地电网之外,还有一个选择即是通过本地电网存储系统将剩余电能存储起来。傍晚或阴天时,储存的能量可重新供应给电网,从而降低电网负荷峰值。此外,电网运营商还可利用存储电能来创造附加收益。
大型储能系统主要用于调节频率。输电网运营商可提供电力运转储备。如果欧洲综合电网系统中的电网频率因能源过剩而激增,那么储能系统则可存储剩余电能。如果频率因为电能太少而下降,则储能系统会释放电能。
工业储能装置的容量从几千瓦时到几兆瓦时不等。工业储能装置主要用于稳定电网,且可限制虚拟网络中的负荷峰值;例如,“调峰”用于负荷管理和与不稳定的发电机配合使用,例如风力涡轮机和可控消耗装置。它们还可用作电气加油站的来源,可全天候获取太阳能。
凭借WAGO技术,储能装置的连接可实现极高安全性并节省空间。远动控制器可作为电能网络的网关。现场层的各种传感器可通过这些网关连接至互联网,并在云端进行数据访问。WAGO控制器是测量和控制技术的核心,具有如下优势:
- WAGO-I/O-SYSTEM 750系列是配电网的理想之选,例如,可与逆变器进行串行通信或三相电力测量
- 便捷测量发电或消耗数据( 例如电压、无功功率、有功功率、电流、cos φ、频率、谐波分析、能流方向)
- 发电和负荷管理
- 通过CAN或MODBUS协议将电池管理系统(BMS)连接至控制器
- 符合IEC 61131标准的可编程控制器或Linux®平台
- 通过中央控制系统来调节储电量
- 远动控制符合I E C 6 0 8 7 0 - 5 - 1 0 1 , - 1 0 3 / -104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready协议,可连接外部市场参与方,如供应商和公共事业部门、直接营销商或虚拟发电厂
- 网络安全:PFC100/PFC200控制器符合适于电网运营商的现行IT安全规定,并符合德国能源及水力工业协会BDEW颁布的白皮书中的规定
- 云连接:通过MQTT协议可实现云连接