存储系统平衡太阳能电力
巴伐利亚应用能源研究中心就“存储设备如何帮助本地网络应对增加的太阳能发电量”这一问题进行了测试。期间,万可控制器可确保各个系统与控制中心之间的安全通信。
将来自波动性源头的电流整合至低压网络是能源转型面临的一大挑战。为此,巴伐利亚应用能源研究中心(ZAE Bayern)与来自技术和工业领域的合作伙伴一起,在位于上弗兰肯行政区Arzberg的一座小城开展了一项现场测试,希望能够提供一些解决方案。如何才能将大量光伏阵列接入本地网络,而无需花费高昂成本对本地网络进行扩展?未来,当越来越多可再生能源用于供电,本地网络又如何实现安全、高效运行?来自ZAE Bayern的项目经理Philipp Luchscheider表示,这即是项目背后涉及的两大问题。
可靠地集成储能系统– 万可为您提供支持:
- 万可控制器为集成各种系统提供了高度的灵活性。
- 控制器和控制中心之间采用MQTT协议进行高效数据传输
- 可靠运行–即使在严苛的天气条件下