WAGO Pro 2开关稳压电源有效提升系统运行时间
万可Pro 2开关稳压新品电源设定了全新的行业通信和参数化基准。 Pro 2系列包括功率范围从120到960 W的6款产品,能量转换效率高达96%。该新型电源可通过卡装式通信模块进行现场总线连接,并具有万可独特的高性能TopBoost和PowerBoost功能,可最大限度地延长系统运行时间并降低硬件成本。此外,Pro 2电源另一个关键优势是可根据几乎任何应用需求进行定制,并可通过软件轻松配置输出电压和过载特性等参数。
具备高度通信功能的万可Pro 2电源可选配现场总线模块,并可通过标准化协议进行连续通信。该电源还具有监控功能,可提供连续的电源数据信息和信号错误,以实现无缝应用监控。此外,用户还可选择需要与Pro 2电源相连的现场总线。用户可在电源上市时根据需求选配IO-Link模块,适于Modbus RTU和Modbus TCP协议的其他模块也即将面世。
该紧凑型电源具有高功率和高效率两大优势,减少空间需求的同时降低在控制柜中产生的热量。
此外,Pro 2电源还具有最大功率提升(TopBoost)和功率提升功能(PowerBoost)。与传统断路器相比,TopBoost功能可提供长达15 ms的600%的额外输出功率。PowerBoost功能可长达5 m的150%功率,可提供卓越的备用电源,无需采用超大电源及其相关成本。
优势一览:
参数化:可通过前面板接口轻松调整电源以满足应用要求
通过现场总线系统实现连续通信:可选配的现场总线通信模块允许通过标准化协议(如IO-Link)进行可靠通信
最大功率提升功能(TopBoost)和功率提升功能(PowerBoost):以上特有功能使PRO 2电源采用标准断路器,从而无需使用大型电源