icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x2000.jpg

设备组别,实现更高安全性

与设备一样,气体、蒸气和粉尘根据其特性分为不同的组别。这种划分简化适于各种气体、蒸气和粉尘用设备的正确选择。

在EN 60079 0:2009标准引入之前,危险场所用设备分为两个组别。自EN 60079 0:2009标准生效以来,危险场所用设备划分1、2和3三个组别。

WAGO防爆保护

防爆原理

防爆知识一览。

设备类别划分

  • I类:存在瓦斯气体的矿井用设备。
  • II类:瓦斯易爆性区域用设备(非矿井)
  • III类:易燃粉尘区域用设备(非矿井)

根据易爆气体特征,第II类电气设备进一步细化为IIA、IIB及IIC三个级别。此分类影响防爆类别隔爆型(Ex d)和本质安全(Ex I)。

易燃粉尘区域用设备也根据粉尘类型分为以下组别:

  • 易燃棉绒
  • 不导电粉尘
  • 导电粉尘

设备划分

分组气体最大试验安全间隙(MESG)最小引燃电流(MIC)
IIA丙烷> 0.9 mm> 0.8
IIB乙烯0.5 … 0.9 mm0.45 … 0.8
IIC< 0.5 mm< 0.45

了解更多

爆炸时会发生什么情况,有哪些引起爆炸重要因素和可以采取哪些防爆措施?您可以在此了解ATEX、防爆区域及防爆类型的所有相关信息。

WAGO防爆产品

WAGO应用案例

防爆应用

作为合作伙伴和创新领先企业,WAGO将许多有趣的项目带到现实中来。了解我们在过程技术领域推崇的创新、高效解决方案。

联系万可

其他服务:

推荐阅读

有关过程工业解决方案的更多信息

无论是模块化过程自动化、防爆保护、网络安全或过程工业4.0-WAGO可为行业面临的多种挑战提供解决方案。