本页包含

主题
透明的维修和维护

使用过程技术系统时是否将维修和维护考虑在内呢?过程技术中很好地融合了模拟信号转换模块。除了电流隔离外,它们还能够简单、经济地调整测量技术信号,以在控制层面上作进一步处理。虽然将尺寸大幅减小到6 mm安装宽度,并使用了DIP开关,但仍需在配置方面进行创新。为何不考虑可连接显示器、PC软件或智能手机app?以上可为系统技术的调试、维修和维护提供大量支持。

总部位于明登市的 公司接受了此项挑战并设计了JUMPFLEX® 857和2857系列的多种配置,从而实现包括过程技术高度灵活性在内的众多优势。除了当前的市场需求,WAGO还具有前瞻性想法。

WAGO模拟信号转换模块:
 

JUMPFLEX®产品系列:

  • 跨接器适用于857和2857全系列产品
  • 用户友好型配置选项
  • 拆卸的触摸屏用于参数配置(仅适用于2857系列)
  • 安全隔离,符合 DIN EN 61140标准
  • 电气隔离,符合 DIN EN 61010-1标准
  • 极宽的环境温度范围:−25 … +70°C (−13 … +158°F)

经典:PC软件

可利用接口配置软件进行参数设置以及配置两条JUMPFLEX®线缆。由于该软件仅限于简单的办公室应用,所以对硬件要求不高。通过WAGO USB供电电缆连接模拟信号转换模块后可进行模块自动识别。花费大量精力从冗长的产品列表中查找所连接的组件已经成为历史。支持配置和调试,在一定程度上也减少了用于首次安装的装配时间。通过过程数值可视化,在维修前对比测量数据时,该软件具备显著的优势。来自信号调整器的输入和输出数据、以及指定的安装位置和系统部件名称被记录和存储下来,为系统存档和报告提供重要依据。

无需接线进行便捷的参数设置

在现场,控制柜旁边经常无法提供可以安全放置笔记本电脑的空间,这就对技术人员提出了新的挑战。无线替代方案的想法的提出由此产生。WAGO接插式Bluetooth®适配器已在WAGO-I/O-SYSTEM内得到应用。它的使用已经扩展到JUMPFLEX®家族。将此适配器插入857或2857系列模拟信号转换模块的服务端口,通过Bluetooth®与笔记本电脑进行通信。然后即可无限制地使用接口配置软件。在信号调整器安装在不易接近的位置,且USB供电电缆太短的情况下,技术人员可以直接将WAGO Bluetooth®适配器插入服务端口,然后在距离不远的地方便捷操作。

模拟信号隔离转换模块

安全、无误差信号传输,服务全世界:WAGO模拟信号转换模块具备高度安全性和绝对可靠性。

Bühnenbild_Trennverstärker Messumformer_2000x1125px.jpg
产品信息

请选择Service To Go!

WAGO全新的JUMPFLEX®-ToGo App也可通过Bluetooth®实现无线功能。使用此免费app即可在智能手机或Android平板电脑上轻松配置857和2857系列模拟信号转换模块。通过指尖轻松操作,即可处理输入和输出参数,并以图形方式显示配置数据或实际测量值。WAGOBluetooth®适配器建立模拟信号转换模块与移动终端用户设备之间的通信。尽管使用智能手机和平板电脑较为先进,但在许多过程控制中这一使用却受到严格限制。这就是WAGO针对2857系列开发可拆卸式适配器的原因所在。

便携式适配器

用户可使用可拆卸式显示器采集模拟信号转换模块的测量数据,从而大幅度减少维修和调试时间。由于显示器适于2857系列的每一种设备类型,所以,采购成本可控。同时,小巧设计和统一操作对于使用过程控制系统的技术人员来说不可或缺 - 堪称便携式多面手。

灵活,易操作

JUMPFLEX® 2857系列为过程控制应用的安装、维护和维修提供额外的优势。为了实现快速安装,可使用跨接器取代分散的布线。同时,使用接插式现场连接器,在维修或更换传感器时可体现出明显优势。另外一个安全保障通过密封方案实现,防止对模拟信号转换模块进行不恰当的更改。如发生更改,将会被快速识别。借助857和2857系列JUMPFLEX®系列模拟信号隔离转换模块,WAGO可通过产品的高级功能和不同配置方式为调试、维护和服务提供最大的灵活性和实用性。

作者:Kay Miller

推荐阅读

有关过程工业解决方案的更多信息

无论是模块化过程自动化、防爆保护、网络安全或过程工业4.0-WAGO可为行业面临的多种挑战提供解决方案。

能源管理

节能高效

节能有利于保护环境,确保企业良性发展。进行恰当分析并采取正确措施可确保可持续的盈利能力。WAGO是您进行高效能源管理的重要合作伙伴。

process_referenz_prozessindustrie-4-0_visualisierung_software_energiemanagement_tablet_produktion_halle_2000x1500.jpg
模块化过程自动化

未来的过程自动化

适应性生产流程是灵活性、高效率以及“批量为1”的关键所在。有了WAGO的帮助,生产模块可按照定制化、不受限于制造商的方式进行组合。

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg
防爆保护

相关常识

人员、环境和过程:防爆保护至关重要,且需要与经验丰富的合作伙伴进行高效合作。简介:

process_produktionshalle_motor_fertigung_autos_2000x1500.jpg