主题 2021年6月28日
经验铸就品质

万可开发的专属内部质量标准远高于权威机构所规定的要求。

我们的产品满足复杂应用要求的所有质量标准。已通过多个船级社认证(LR, DNVGL, ABS, BV, KR, NK, KR, RINA 和 PRS, 用于最高环境类别(Cat. D, EMC1)。

我们的标准:

  • 我们的质量要求高于常规标准要求
  • 国际认证
  • 高级别的环境类别

测试确保可靠性

作为世界上无螺钉连接技术的发明者和领军者,我们提供多种基于弹簧连接技术的轨装式接线端子。多年的实践经验证明了免维护弹簧连接产品的可靠性,历经35年,依旧连接紧固!除了我们对客户的承诺,诸多国际认证也是万可产品卓越品质的有力证明。WAGO产品除了满足DIN ISO 9001,ISO 14001以及IRIS标准的要求,还满足所有主要船级社的认证要求。为达到严格的质量要求,所有的WAGO产品必须经过多次的测试与检验。我们会在公司的EMC实验室对自动化产品进行电磁兼容性测试。我们的产品只有通过大量测试和实验,满足严格的质量标准,才能为客户的使用提供可靠保障。

发现更多

详细了解我们的服务

认证

万可制定了高标准。我们的环境管理体系已通过ISO 14001认证——我们的许多产品和活动也已获得认证。
unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg

实验室试验

为确保更高的产品安全性,我们根据国内和国际规范和标准在经认证的实验室对WAGO产品进行检测。

MM-4737_laborpruefung_2015_08_19_Labor09267_2000x1500.jpg
推荐阅读

您可靠的合作伙伴

可持续性

我们在公司各级坚持实施可持续发展战略,明确认识我们对员工、合作伙伴、环境以及社会的责任。

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x2000.jpg

铁路系统

在火车、铁路及火车站:万可均可提供可靠、免维护的连接技术。
brancheneinstiege_railway_2000x1500.jpg

推荐阅读

构建数字化未来

Karriere

招贤纳士

员工是万可的核心——我们在雇佣实践中获得的无数奖项便是最好的明证。我们提供各种岗位以及职业发展机会。

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg
招贤纳士
数字化

数字化

数字化是大势所趋,因此更重要的是按照您自己的步伐实施定制数字化战略。万可凭借专业知识、工具以及解决方案,满怀热情地为您提供助力。

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
数字化