betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x2000.jpg

带有操作杆、推压键或操作孔的万可轨装式接线端子

万可轨装式接线端子有三种不同的操作型号:操作杆、推压键或操作孔——适于各种应用的正确轨装式接线端子。

广为人知的万可TOPJOB® S轨装式接线端子适用的标记系列和丰富的多功能跨接器也可用于带有操作杆的新型轨装式接线端子。

优势:

  • 三种操作型号:操作杆、推压键、操作孔
  • 实现连续标记
  • 现有的TOPJOB® S跨接器系列适用于三种不同型号
  • 直插型连接技术:对于各种型号,单股导线和加有冷压接头的细多股导线均可直接插入
  • 适于各种型号的测试选项

产品概览

1个家族提供3种接线方式

产品类型

适于多种应用的适宜轨装式接线端子:操作杆、推压键或操作孔——选择最适合您的需求及应用的产品类型。

带有操作杆的轨装式接线端子

通过带有操作杆的轨装式接线端子,无需特殊工具即可连接。使用操作杆可徒手打开和闭合接线单元,无比简单。特别是在现场进行连接时,这种直观设计所带来的简单操作方式可使用户大大受益。操作杆可保持打开状态,以便同时连接截面积较大且不易弯曲的硬导线。凭借直插型笼式弹簧连接技术,只需将单股导线、多股绞合导线以及加有冷压接头的细多股导线直接插入即可完成连接。

优势:

  • 操作手柄——简单直观、无需特殊工具即可操作
  • 抬起操作杆可打开接线单元,方便腾出双手进行方便快捷的接线。
  • 通过操作杆位置清晰判断接线单元开启及闭合状态。
  • 所有导线类型均可在不使用工具的情况下轻松连接和断开。
  • 直插型笼式弹簧连接技术可轻松连接单股导线及带有冷压接头的细多股导线,直接插入单元即可。
  • 将易用的操作杆方便快捷地下压到关闭位置,即可牢牢连接。

betaetigungsvarianten_topbjob-s_schiene_hebel-lang_2000x1500.jpg

带有推压键的轨装式接线端子

TOPJOB® S轨装式接线端子产品线也包含推压键产品类型。带有推压键的轨装式接线端子适用于以下额定截面积:1.0 mm2、1.5 mm2、2.5 mm2、4 mm2、6 mm2、10 mm2和16 mm2 (18, 16, 14, 12, 10, 8和6 AWG)。其包含二、三乃至四线型号。用任何常用工具操纵推压键即可打开接线单元。橙色推压键使执行器能够与进线孔清晰、快速地区分开。TOPJOB® S轨装接线端子具备了直插型笼式弹簧连接技术广为人知的可靠性。它为连接单股导线、多股绞合导线以及加有气密冷压接头的细多股导线提供了更多可能性,只需直接插入导线即可完成连接——无需借助特殊工具。

优势:

  • 使用多种工具按压推压键均可打开接线单元。
  • 直观操作——橙色让推压键易于辨识。

带操作孔的轨装式接线端子

万可TOPJOB® S带操作孔的轨装式接线端子借助操作工具可轻松连接。用于连接细多股导线的操作工具始终插入在操作孔中,直到完成接线为止。接线单元处于打开状态,从而可空出双手进行接线。带操作孔的轨装式接线端子具有广泛而灵活的产品范围。除了适用导线截面积0.14 mm2至25 mm2 (24–4 AWG)的单层接线端子,还提供了双层和三层接线端子和功能模块,可用于各类应用。

优势:

  • 操作工具始终插入在操作孔中,直到完成接线为止。
  • 可通过插入的操作工具对接线单元进行标示。
  • 进线孔处于打开状态,从而可空出双手进行接线。

万可TOPJOB® S轨装式接线端子应用案例

芦笋去皮机世界冠军 - 使用带有操作杆的万可TOPJOB® S轨装式接线端子

HEPRO身为细长蔬菜削皮技术的全球领导者,始终致力为用户提供友好的使用体验。这正是带有操作杆的万可TOPJOB® S轨装式接线端子的用武之地,因为它们直观的设计可帮助实现更快捷、更高效且更人性化的操作。

速度和质量优势

位于萨尔州洛斯海姆的SPIE Buchmann的团队在现场对带有操作杆的万可TOPJOB® S轨装式接线端子进行了测试,并发现了它们在速度和质量方面的优势。他们的同事在视频中讲述了他们的体验。

当散装物料处理遇到操作杆

Hecht自动化技术主管Sebastian Wiesenbart厌恶停机问题。因此,他在普法芬霍芬系统制造商的技术中心使用了带有操作杆的万可TOPJOB® S轨装式接线端子,这让其在散装物料处理期间常常要实施的系统连接速度更快。他在视频中讲述了创新的万可产品如何在其与客户交流时提供支持。

机器人测试的优秀环境 - 工作现场无需特殊工具

Hörburger AG为KUKA气候系统打造控制柜,以便能够在特定条件下测试机器人。这家位于瓦尔滕霍芬的电气柜制造商的生产经理Michale Skrake对带有操作杆的万可TOPJOB® S轨装式接线端子赞誉有加,因为它们在施工和现场组装方面均具有巨大优势。

重新塑造压缩空气

Michael Portwich和他的商业伙伴Jens Tiede有一个愿景。他们将其称为altAIRnative,并使用带有操作杆的万可TOPJOB® S轨装式接线端子来实现这一愿景。该视频展示了其愿景不但对地球有益,也会让altAIRnative客户受益的原因。

可再生能源生产 - 借助带有操作杆的万可TOPJOB® S轨装式接线端子

母牛、肉用公牛、猪:博尔肯地区是农业地区,因此动物储存了重要的营养肥料。但是,West Münsterland地区没有足够的土地供液体厩肥倾倒在农田中为土壤提供养分。从液体厩肥中可以提取出氮、磷和钾盐——这些养分被浪费掉是非常可惜的。要如何解决?Doris Nienhaus是位于费伦的NDM Naturwerkstoffe GmbH的首席执行官,其在2013年提出了一个创新的想法,这是世界上前所未有过的想法。来自博尔肯地区的90位农民,以及带有操作杆的新型万可TOPJOB® S轨装式接线端子也参与其中。

“明星吸引力“

每个过程步骤都必须正确:更高级别的控制器每天控制250个直流驱动器。这是Rihatec最新技术项目中的日常组成部分。带有操作杆的新型万可TOPJOB® S轨装式接线端子可帮助该流程更加顺利地运转。

直插型连接技术

直插型笼式弹簧连接技术是适用于各种导线类型的通用连接技术。为实现快速接线,共有三种操作类型产品可为连接单股导线、多股绞合导线以及加有气密冷压接头的细多股导线提供更多可能性,只需直接插入导线即可完成连接——无需借助特殊工具。

图像说明图像说明
单股导线
从低于额定截面积两个等级的导线到额定截面积的导线,均可直接插入。
多股导线
从低于额定截面积两个等级的导线到额定截面积的导线,均可直接插入。
加有冷压接头的细多股导线(气密处理)
从低于额定截面积两个等级的导线到额定截面积的导线,均可直接插入。
经过端部紧固处理的细多股导线
从低于额定截面积两个等级的导线到额定截面积的导线,均可直接插入(取决于导线硬度和紧固长度)。
加有接线针的细多股导线(气密处理)
从低于额定截面积两个等级的导线到额定截面积的导线,均可直接插入(取决于接线针直径)。
细多股导线及镀锡处理的细多股导线
适用于各种导线截面积,只需使用螺丝刀打开接线单元,插入导线,然后取下螺丝刀即可完成接线。

适于多类导线

探索TOPJOB® S的优势:提供适用于多类导线的通用连接,即使在十分恶劣的条件下也具有非常高的可靠性。

丰富的附件,一应俱全
万可TOPJOB® S轨装式接线端子

丰富的多功能跨接器

丰富的TOPJOB® S 跨接器覆盖了整个轨装式接线端子范围,共包括三种操作型号。这可为您的各种跨接任务提供合适的解决方案。

优势:

  • 将复杂的跨接任务化繁为简。
  • 所有跨接线清晰可见。

跨接类型电路图应用
梳状跨接器梳状跨接器(x极)可轻松定制。只需卸下各个触针即可对其实施调整。也可以选用工厂预置的梳状跨接器(1至x极)。
连续跨接器连续跨接器提供了看似无限的可能性。只需在同一跨接器插孔中插入另一相邻跨接器即可实现各种其他功能,或者在调试期间连接至更多数量的接线端子。
高低跨接器我们的高低跨接器可轻松跨接不同导线截面积的接线端子,在配电应用中尤为适用。
交错跨接器交错跨接器可在一个单排跨接器上容纳不同电位。扭断各个跨接器插脚即可实现定制跨接器。
垂直跨接器垂直跨接器是多层接线端子的理想选择。它们可轻松连接两或三层接线端子。
导线型跨接器使用导线型跨接器,可轻松实现远距离跨接、在多层接线端子之间跨接或在插拔式附件间跨接。有三种不同长度可供选择。
星形接法跨接器该跨接器是专门为创建“星形”接线开发的,适于跨接电机用接线端子。
三角形接法跨接器三角形接法跨接器可用于以三角形接法跨接电机。

实现连续标记

由于具有相同的外形,因此三种版本的TOPJOB® S轨装式接线端子可使用连续标记条在短时间内加以标记。可使用万可热转移打印机Smart Printer打印多重标记条,这可大大简化功能分配。

优势:

  • 多重标记条对控制柜进行清晰、详细标记
  • WMB卷装标记牌适于多种尺寸的接线端子
  • 所有TOPJOB® S轨装式接线端子都具有相同外观,可确保快速标记。

您可能会对此感兴趣

相关主题和产品

控制柜标记

一览无余,减少维护工作:合适的标记为您带来长远利益。万可为您的任务提供多种标记解决方案。

beschriftung_buehne_2000x2000.jpg

开拓性连接技术

更高安全性和更低成本的标杆:自1951起,万可便致力提供满足各种需求的免维护连接系统——弹簧压力连接技术。

anschlusstechnik_klemmen_2000x2000px.jpg