本页包含
1smartdata_graphic_tr_en_grafik-aufbereitet-animation05_nie_2000x2000.jpg

数字化工程数据

在所有标准工程软件中均可获取我们的产品数据,且提供多种数据交换格式,从而帮助您快速简便地完成基于万可产品的设计。

您是否在查找某种产品的数据呢?可直接在下载区域的产品详情页查看产品数据。

概览

全部CAE接口概览

万可用于控制柜制造的CAE数据

EPLAN

您是否正使用EPLAN进行控制柜规划?我们所有的现有数据均可在EPLAN DATA Portal中找到!

eplanlogo.jpg

WSCAD

您是否使用WSCAD软件进行控制柜规划?在WSCAD Universe中可获取我们全部的产品数据!

logo_wscad_2000x1125.jpg

使用ZUKEN软件来完成开发任务。您可在ZUKEN Component Cloud中找到我们所有的产品数据!

万可PCB工程设计CAE数据

用于PCB布局设计的CAE数据

简化PCB工程设计!免费万可PCB设计数据助力节省宝贵时间。我们可为最为常见的CAE系统提供可直接用于设计的下载选项,从符号到PCB封装图,并涵盖20多种不同格式。

支持格式:

万可CAD设计模型

CAD数据:58种格式的2D/3D模型

配合CADENAS并通过wago.partcommunity.com下载丰富的万可产品数据。可在此轻松快速地将CAD产品数据传输到客户设计系统中。无论常规CAD格式或用户特定CAD系统格式,在线门户网站均可提供满足要求的2D或3D数据。除了几何数据,技术和商业产品数据也可被传输到CAD目标系统或PLM/ERP软件。

分类与数据交换格式

分类与数据交换格式

万可的技术和商业产品数据可通过机器进行读取并具有兼容性,从而助力您实现数字化业务流程。基于eCl@ss (basic/advanced)或ETIM等标准。

标准化数据符合eCl@ss和ETIM要求

优势一览:

  • 使用统一的产品数据库进行销售和市场宣传
  • 在供应商与客户之间构建高效增值链
  • 通过更好的协调和统一电子流程(例如,使用用于CAE或CAD产品数据的eCl@ss Advanced软件)来提升客户粘性
Klassifizierung._2000x1125.jpg

eCl@ss

  • 用于分类和产品描述的全行业产品数据标准
  • 目标:简化电子商务产品分类
logo_eclass_2000x1125.jpg

ETIM (电子技术信息模型)

  • 电气工程行业中供应商和客户之间产品数据的标准化交换格式
  • 主要设计用于改善产品数据,以更好地实现电子商务
logo_etim_2000x1125_3.jpg

认证与产品技术数据表

推荐阅读

与工程数据兼容

产品

与万可一道实现数字化增值

简化流程并联网:万可助力智能化生产,并充分利用工业4.0潜力。

smartdata_grafik-aufbereitet-animation05_nie_2000_1500.jpg
产品

清晰标记控制柜

通过完美匹配的硬件与软件,万可为您提供高性能定制化标记解决方案。

smartData_smartprinter_2000x1500px.jpg