连接
铝导线
材料说明和我们的产品选材可经受实践考验,其中一些已应用长达几个世纪。同时,我们仍在积极研究和测试新材料。同样包括将铝导线连接到WAGO弹簧夹必须用到的封胶。
WAGO信息:
- 绝缘材料
- 表:标准绝缘材料
- 尼龙(PA 66)
- 玻纤增强耐高温尼龙6.6 (PA 6.6-GF)
- 耐高温尼龙 (PPA GF)
- 尼龙(PA 46)
- 聚碳酸酯
- 连接铝导线
我们的产品选材可经受实践考验,其中一些已应用长达几个世纪。同时,我们仍在积极研究和测试新材料。同样包括将铝导线连接到WAGO弹簧夹必须用到的封胶。
WAGO材料规范和铝导线的连接
材料规范概览
尼龙(PA 66)
WAGO以改性的、技术上无卤素的阻燃尼龙为材料
这些材料不腐蚀,不易点燃,具有熄灭特性(V0额定值,符合UL 94标准)。符合UL 746C标准,在基于一定冲击负载(RTIimp)条件下的相对温度指数中,WAGO使用的尼龙材料的持续工作温度可达105°C(221°F)。
这确保了在长时间内维持必要的电气和机械绝缘等级。瞬时的温度峰值为
200°C (392°F)。在−35°C(−31°F)的温度条件下,隔热材料不会发生损坏。在已安装或已布线的情况下,所有WAGO产品都可以在-60°C (−76°F)的温度下进行应用。吸收环境湿度(在标准大气中达2.5%),使尼龙实现最佳弹性、强度和耐用性。在实际应用中,WAGO尼龙的基本稳定性久经证明,足以防止预期应用中臭氧或紫外线导致的损害。凭借出色的弹力,尼龙可以适用于最严苛的气候,在热带应用中证明了自身价值。由尼龙制成的隔热部件可防昆虫。此材料会阻断微生物所必须的氧气或生物元素。厌氧土壤细菌、霉菌、真菌和酶的存在不会使材料劣化。尼龙无惧大多数燃料、润滑脂和润滑油以及最常用的清洁剂,例如酒精、氟里昂、氟利根和四氯化碳等。耐酸性取决于酸类型和浓度以及暴露时间。
只有在通过工厂试验和指定材料试验后,才会在WAGO内部生产期间应用隔热材料。
玻璃纤维增强尼龙(PA 66 GF)
WAGO在一些组件中使用玻纤增强尼龙,用以提高自身机械性能,例如暴露于较高应力的操作杆、按钮或外壳,相比非增强尼龙,可明显提高其机械特性。一般而言,使用的材料具有出色的耐磨特性、易燃性等级和耐高温能力。
更多数据,请参见表格。
耐高温尼龙 (PPA GF)
玻纤增强的高效能尼龙是高温应用的理想之选,因为该材料具有高度的热尺寸稳定性、对环境条件的低依赖性和出色的强度性能。该材料出色的耐磨特性,适于制作微型组件。防火设备的阻燃等级达V0,符合UL 94标准,同样适于墙壁等极薄的环境中。PPA GF会从环境空气中吸收少量的水分,使其非常适合THR焊接应用和薄壁、尺寸稳定的组件。
更多数据,请参见表格。
尼龙(PA 46)
与PA 66对比,PA 46在受热条件下的尺寸稳定性明显更高。PA 46在一定冲击负载(RTIimp)下的相对温度指数为115°C(239°F)。
WAGO使用的类型的可靠短期温度为280°C(536°F)。
更多数据,请参见表格。
聚碳酸酯
聚碳酸酯在受热条件下拥有出色的尺寸稳定性。在高达120°C(248°F)的极高温度条件下电气和机械特性仍保持稳定,符合UL黄卡认证的标准。出色的隔热特性和尺寸稳定性,几乎不受湿度和温度等环境条件的影响。注射成型期间材料收缩较小,因此可制造高精度组件。聚碳酸酯拥有出色的耐气候性,对高能辐射也具有很高的耐受能力。如果聚碳酸酯无色,则制成的组件为透明。凭借其出色的特性(例如,尺寸稳定性、耐热性、非易燃性、耐用性和透明性),聚碳酸酯是一种在电气行业得到证明并广泛使用的材料。根据成品的要求,WAGO使用易燃性分级V2和V0的聚碳酸酯,符合UL 94标准。使用的中等粘度聚碳酸酯拥有出色的耐化学性。
聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)
聚对苯二甲酸丁二醇酯集刚度、强度、耐用性和耐热变形以及出色的尺寸稳定性等特性为一体,功能完善,应用广泛。
电气和机械性能良好,不受环境湿度的影响。防火设备通常无污染物,材料等级为V0级。
玻纤增强聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT GF)
玻纤增强聚对苯二甲酸丁二醇酯也因其出色的机械和电气性能而被广泛应用,尤其适于内壁较薄应用。
V0等级的PBT GF类型像其他WAGO塑料一样,在技术上也是无污染的。
所有WAGO产品都可连接铜导线,以下情况除外:
将单股铝导线连接到我们的弹簧夹接线端子时,使用“Alu-Plus”封胶。
由于铝导线的导电性较低,所以也需要据此调整额定电流:2.5 mm2 = 16 A 和 4 mm2 = 22 A。
注射胶管
容量:20ml "Alu-Plus"端子封胶
型号: 249-130
20件/每包(4 x 5)
应用领域
WAGO的Alu-Plus胶用于连接截面积为4 mm2具有弹簧接线单元的单股铝导线。
以下适用于采用了PUSH WIRE®和直插型CAGE CLAMP®连接技术的弹簧夹接头:
无需清洁和润滑铝导线。可使用注射器将WAGO“Alu-Plus”封胶直接注入WAGO接线端子的导线进线孔。明显腐蚀(即,发黑)的铝导线需要进行手动清洁。然后可直接插入单股铝导线。
在使用笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP® )接线时,必须先对铝导线进行清洁处理,然后将其迅速插入注满WAGO “Alu-Plus”端子封胶的接线单元中。
根据IEC 61545, Class B, “Alloy 1370” 标准,铝导线具有90 – 180 N/mm2 的抗拉强度和1 – 4 %的断裂伸长率。
标准值:90~180 MPa抗拉强度,1~4%断裂伸长率(符合EN 615.4.1标准)
WAGO “Alu-Plus”封胶
WAGO “Alu-Plus”端子封胶也可以在接线前应用在铝导线上。
应用示例
注射器中的WAGO “Alu-Plus”封胶在连接铝导线时具备高稳定性和清洁度。可以非常迅速地注入以下两个WAGO接线端子,操作示例如下。