reihenklemmen_00354_2000x2000_2.jpg

适合通用接线应用的模块化系统:X-COM®-SYSTEM和X-COM®S-SYSTEM

WAGO的X-COM®-SYSTEM, X-COM®S-SYSTEM和X-COM®S-SYSTEM-MINI接插式轨装接线端子主要用于开关装置和控制应用(例如铁路系统)。它们将轨装接线端子和接插式连接器结合起来。该系统节省了生产、装配、操作及维护期间的系统布线时间和成本。

优势:

  • 预装配组件和防插错保护节省时间和成本
  • 预置导线部分可在安装之前进行测试。
  • 可以快速、可靠地更换组件

X-COM®-SYSTEM

丰富多样的X-COM®-SYSTEM产品系列。除了轨装式接线端子,此系统还包括适于PCB、自由布线、面板安装或穿板式应用组件。经过数以亿计次的尝试和测试,CAGE CLAMP®技术可确保在几乎所有应用领域实现可靠连接。


优势:

  • 防插错保护:通过极数相同的防插错装置进行100%防插错保护
  • 通过锁定卡、护线板或外壳实现机械保护
  • 对孔型连接器及基础接线端子的测试插孔进行简单测试。
  • 使用跨接器对孔型连接器及基础接线端子进行跨接;拔出连接器后仍可保持所需连接。
  • 500 V/32 A额定值是重载接器的经济备用之选

xcom-system_durchgaengige-steckbarkeit_2000x2000px.jpg

X-COM®S-SYSTEM

X-COM®S系列具备两种不同厚度的接线端子类型:3.5 mm/0.138inch(2020系列)和5.2 mm/0.205inch(2022系列)。与我们的TOPJOB® S轨装式接线端子及其一系列跨接和标记用附件相兼容。

优势:

  • 在厚度仅为3.5 mm(0.138inch)的接线端子上连接截面积最大为1.5 mm2 (16 AWG)的导线,在厚度仅为5.2 mm(0.205英寸)的接线端子上连接截面积最大为4 mm2的导线。
  • 通过直插型CAGE CLAMP®连接器快速连接单股导线及加有冷压接头的细多股导线
  • 通过极数相同的防插错装置进行防插错保护。
  • 使用锁定卡和护线板对孔型连接器进行保护
  • 通过多功能跨接器完成任何可能的跨接任务(例如,使用相邻跨接器实现连续跨接)
  • 双跨接器插孔适合多种跨接选择
  • 通过多行标识条和VMB标记牌进行清晰标记
xcom_2000x2000px.jpg

可在爆炸危险区域进行系统布线

WAGO的接插式X-COM®S-SYSTEM轨装式接线端子也适用于爆炸危险区域。以上版本提供nA防护类型,适合用在2区危险区域。

优势:

  • 可在危险区域实现快速、可靠的更换(例如海上平台) – 100%防插错和防触电保护
  • 短型锁定卡可有效防止连接意外断开
  • 适合爆炸区域应用的X-COM®S-SYSTEM适合截面积最大为4 mm2(12 AWG)和额定电流最大为20 A的导线。

xcom-s-system-fuer-ex_2000x2000px.jpg

所有产品

了解X-COM®家族产品的差异。

xcom-s-system_2000x1125px.jpg