设备类别和组别
可根据特定操作设备及区域分布来决定区域内资源的选用。设备组别及种类对特殊操作设备的区域选择起到至关重要的作用。同时,操作设备的防爆保护区要基于温度等级和防爆组别进行确定。
根据CENELEC和IEC,在欧洲,危险场所可分为六个不同危险区域。潜在爆炸发生的概率越高,对防护设备的要求就越严格,例如,在产生火花或表面温度过高的情况下。
WAGO防爆保护
防爆原理
防爆知识一览。
可根据特定操作设备及区域分布来决定区域内资源的选用。设备组别及种类对特殊操作设备的区域选择起到至关重要的作用。同时,操作设备的防爆保护区要基于温度等级和防爆组别进行确定。
在北美,使用NEC 500和NEC 505标准这两种不同的分类系统。其中,可燃物质分为三类(I至III类)。I类爆炸性气体、蒸汽和雾气又细分为A、B、C、D气体组;II类可燃粉尘又细分为E、F、G组。
根据这些材料出现的频率或持续时间,对危险场所进行所谓的划分。分区1对应区域0和1,分区2对应区域2。除了爆炸区域的分区,操作设备的结构以及电气系统的安装也要进行区分。
气体组别 | 材质示例 |
A | 乙炔 |
B | 氢 |
C | 乙烯 |
D | 丙烷 |
E | 金属粉尘 |
F | 煤粉 |
G | 粮食粉尘 |
爆炸时会发生什么情况,有哪些引起爆炸重要因素和可以采取哪些防爆措施?您可以在此了解ATEX、防爆区域及防爆类型的所有相关信息。
推荐阅读
有关过程工业解决方案的更多信息
无论是模块化过程自动化、防爆保护、网络安全或过程工业4.0-WAGO可为行业面临的多种挑战提供解决方案。
推荐阅读
WAGO在其他行业的应用
WAGO的自动化和电气连接技术并不仅仅应用在过程工程领域。了解WAGO在其他行业的应用。