引火源及其原因
引火源 | 原因(示例) |
高温表面 | 供热设备、摩擦和切屑的机械过程、热损失(摩擦联结和制动) |
电弧 | 机械火花(例如,由于摩擦、撞击或加工过程导致的火花)、电火花、电弧 |
火焰和热气 | 火焰或其热反应物(例如热气和灼热的材料颗粒)可能点燃易爆环境。 |
机械火花 | 摩擦、撞击或磨削等加工过程,扳手、钳子或梯子等工具;使用铝制工具加工生锈组件(铝热反应) |
电气系统 | 电路的分合、均衡电流、电磁场、导电粉尘 注意:由于电压低于50 V时也可能引火,因此,防护性低电压不属于防爆措施! |
防侵蚀保护 | 电流源逆向电流、电感、短路或接地故障 |
静电 | 静态放电 |
雷击 | - |
电磁场 | 频率范围从9 x 103到3 x 1011 Hz。其中包括高频设备,例如无线电设备或高频发电机。 |
电磁辐射 | 频率范围从3 x 1011到3 x 1015 Hz,波长从1000到0.1 μm。其中包括光辐射,例如太阳光、激光、雷击、电弧。 |
电离辐射 | 能量吸收造成的引火,原因包括短波紫外射线、X射线或放射性物质等 |
超声 | 能量吸收造成的引火,原因包括短波紫外射线、X射线或放射性物质等。 |
绝热压缩和流动气体 | 冲击波和绝热压缩条件会引起高温,易爆性环境可能引火。 |
化学反应 | 化学反应产生热(放热反应),材料变热且可能导致爆炸。 |