icon_ex_explosionsschutz_2000x2000.jpg

措施就是义务

谁需要防爆保护?保护谁?此处必须注意什么?什么是建设性防爆保护措施?WAGO为您整理了一套对应的答案。

欧洲的防爆保护规范基于ATEX指南,于1994年作为指令94/9/EC公布,自2014年起,使用2014/34/EU新版。该指令涵盖危险场所使用的设备和保护系统。

WAGO防爆保护

防爆原理

防爆知识一览。

指令2014/34/EU——制造商义务的规定

根据2014/34/EU附录1,制造商必须将可能存在着火危险(引火源)并导致爆炸的任何设备分为设备组和类别。对于此类设备,必须由其中一个指定的测试机构进行Ex型式试验和认证。如果设备满足型式试验的要求,CE标志的依据则符合EC符合标准声明的要求。设备必须附上介绍其恰当使用方法的使用说明书。

一级防爆保护

主要关注点在于最好通过选择非易燃替代物或高闪点材料,来防止形成爆炸性环境。如果无论出于何种原因而导致这种方法不可行,则将注意力转向其他措施。其中一个措施就是惰化。这里,可利用只有当易燃材料与氧气以精确比例混合时才会形成爆炸性环境的这一特性。

二级防爆保护

此措施旨在防止引燃危险爆炸性环境(如果无法避免)。对于此,必须根据爆炸性环境的发生频率和持续时间将区域划分为应用场所的危险区。利用这些,确认特定危险区是否允许引火源。单击此处整体了解一下引火源。

三级防爆保护

我们未必有可能每次都安全地防止危险环境的出现和排除引火源。在这种情况下,必须采取额外的防爆保护措施,将爆炸降到无害的水平。建设性防爆保护措施包括采用耐压和耐冲击外壳,以及采用减压和均压设备。通过灭火设备抑制爆炸也算在内。

制造商和运营商的要求

制造商义务ATEX 95 – RL 1994/9/EC运营商义务ATEX 137 – RL 1999/92/EC
恰当使用的规范:目的、温度等级、环境条件、爆炸组别和类别对要求监控的工具和系统执行危险评估(根据ArbSchG、BImSchG、GefStoffV、BetrSichV、StörfallV以及技术规则和规范)
设备必须符合基本的安全和健康要求。安装设置、调试和维护说明,根据BetrSichV §§4.7/§12
执行风险和引火源分析分区规范和合适设备的选择(例如,参见BetrSichV附录3、DIN EN 60079-10或示例集BGR 104)
使用符合标准评估程序;
必要时,由指定测试机构执行测试。
符合安装、启动和维护说明的要求
产品合规性声明的CE标志填写防爆保护文件
定期更新定期更新

了解更多

爆炸时会发生什么情况,有哪些引起爆炸重要因素和可以采取哪些防爆措施?您可以在此了解ATEX、防爆区域及防爆类型的所有相关信息。

区域划分

材料种类的不同决定了危险区域风险范围的不同。其中一种物质出现的频率和持续时间决定了对操作设备不同的防护要求。
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

指令、标准及规范

危险场所中对电气设备的要求分为多个类别:必须符合国家和国际决定、指南和标准,以实现最高安全等级。下面我们介绍最重要的规范和标准,例如,ATEX指令。
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

设备组别

与设备一样,气体、蒸气和粉尘根据其特性分为不同的组别。这种划分简化适于各种气体、蒸气和粉尘用设备的正确选择。
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

防护类型

防爆区域只能使用具备防爆保护的设备。消防类别旨在作为设备的建设性和电气性措施,并可作为二次防爆保护。
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

点燃源

如果工作区域存在爆炸性危险,则需要实行次级防爆措施。次级防爆措施包括防爆区域内预防出现任何引火源。
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

什么是爆炸?

爆|炸||; -s <lat.>;(爆炸)意指“在压力下逃生。” 爆炸时发生什么情况,有哪些重要因素和可以采取哪些保护措施?在此了解更多防爆信息。
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

WAGO防爆产品

推荐阅读

有关过程工业解决方案的更多信息

无论是模块化过程自动化、防爆保护、网络安全或过程工业4.0-WAGO可为行业面临的多种挑战提供解决方案。

过程4.0

智能价值链

数字化变革及流程优化:WAGO是您项目开发和实施的可靠合作伙伴。

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
模块化过程自动化

DIMA - 大势所趋

模块化系统概念是应对市场需求不断变换的解决方案。WAGO可为您提供专业的支持。

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

推荐阅读

WAGO在其他行业的应用

WAGO的自动化和电气连接技术并不仅仅应用在过程工程领域。了解WAGO在其他行业的应用。

正在应用到未来船舶行业

现代推进技术、网络子系统 - 自动化和数字化已然成为船舶行业标配。
brancheneinstiege_marine_2000x1125.jpg

一个正在转型期的产业

现代自动化和数字化技术造就了通信式智能网络。
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg