Zpět
Obnovit vše.

Dále omezte vyhledávání

Kategorie

  • Konektory (13 662)
  • Svorky na desky plošných spojů a konektory (9 831)
  • Řadové svorky (4 612)
  • Popisování (2 353)
  • Průchozí komponenty (1 662)
  • Příslušenství (1 072)
  • I/O systémy (598)
  • Svorky pro připojení síťového napětí (460)
  • Reléové moduly a moduly s optočlenem (326)
  • Instalační svorky (324)
  • Napájecí moduly (189)
  • Přepěťová ochrana (134)
  • Propojovací moduly (125)
  • Nástroje (115)
  • Procesorový modul (108)
  • Měřicí transformátory proudu a odbočky napětí (84)
  • Systémová kabeláž (80)
  • Boxy pro senzory / akční členy (62)
  • Měřicí převodníky a zesilovače s izolací (47)
  • Dotykový panel (40)
  • Software (27)
  • Průmyslové switche (26)
Víc Míň

Počet portů 1000Base-T

  • 5 (4)
  • 8 (5)
  • 16 (1)
Víc Míň

Počet portů 1000Base SX/LX

  • 2 (2)
  • 4 (4)
Víc Míň

CPU

  • 16 bitů (14)
  • 32 b (30)
  • Celeron®M; 600 MHz (5)
  • Cortex A8, 600 MHz (31)
  • Cortex A8; 1 GHz (12)
  • Pentium®M; 1,4 GHz (1)
Víc Míň

Výstupní výkon [W]

Víc Míň

Typ produktu

  • Analogové moduly (164)
  • Binární moduly (173)
  • Boxy pro senzory / akční členy (32)
  • Cable and conductor marking (64)
  • Device marking (45)
  • Distribuční krabice (71)
  • Funkční a technologické moduly (55)
  • Funkční moduly (624)
  • Instalační konektor (5 683)
  • Instalační řadové svorky (94)
  • Installationssteckverbinder (56)
  • Jiskrově bezpečné moduly (Ex i) (24)
  • Kabely/vedení (475)
  • Komunikační moduly (98)
  • Konektor (80)
  • Konektory na desky plošných spojů (6 380)
  • Montážní příslušenství (23)
  • Měřicí převodníky (28)
  • Měřicí transformátory proudu (71)
  • Napájecí a segmentové moduly (56)
  • Nástroje (116)
  • Popisovací nástavec (43)
  • Popisovací přístroje (78)
  • Power supply units (93)
  • Procesorový modul (85)
  • Propojovací moduly (125)
  • Propojovací technologie (260)
  • Prázdná pouzdra (70)
  • Průchozí svorky (215)
  • Průchozí řadové svorky (725)
  • Průmyslové switche (25)
  • Přepěťová ochrana (67)
  • Příslušenství (2 070)
  • Reléové moduly (253)
  • Rozpojovací svítidlové svorky (80)
  • Rádiová technika (30)
  • Speciální elektronika (68)
  • Spojovací svorky (51)
  • Sticker for operating instructions (29)
  • Svorky na desky plošných spojů (3 013)
  • Svorky pro připojení síťového napětí (346)
  • System Modules (75)
  • Systém přípojek stínění (50)
  • Terminal block marking (2 067)
  • Touch Panels (34)
  • Transformátorové svorky (81)
  • Vysokoproudé svorky (70)
  • Zásuvné svorky na desky plošných spojů (62)
  • Zásuvné řadové svorky (828)
  • Řadové svorky Mini (682)
Víc Míň

Funkce produktu

  • 750 Series controllers (52)
  • Accessory for marking devices (84)
  • Analogový vstup (151)
  • Binární vstup (127)
  • Binární výstup (95)
  • Diodová svorka (111)
  • Double-deck terminal block (164)
  • Dutinka (63)
  • Elektronický jistič (ECB) (43)
  • Kabel pro senzor / akční člen (156)
  • Kabelový svazek (5 037)
  • Komunikační moduly (54)
  • Koncová bočnice (616)
  • Konektor (vidlice) / zástrčka (3 033)
  • Konektor (zásuvka) / zdířka (4 506)
  • Konektory (52)
  • Kryt (92)
  • Marker (1 847)
  • Miniaturní relé, zásuvné (51)
  • Montážní materiál (164)
  • Můstek (447)
  • Napájecí jednotka (90)
  • Ovládací nástroje (78)
  • Patrové svorky (185)
  • Podložka pro odlehčení tahu (56)
  • Pojistková svorka (131)
  • Pojistkové moduly (48)
  • Popisovací pásky (246)
  • Potenciálová svorka (92)
  • Pouzdro pro odlehčení tahu (103)
  • Propojovací bloky (121)
  • Propojovací kabel (75)
  • Průchozí svorka (1 425)
  • Připojení stínění (46)
  • Příslušenství pro zkoušení (130)
  • Přístrojová přípojná svorka (132)
  • Reléový modul (191)
  • Rozdělovače (260)
  • Rozpojovací svorka (72)
  • Rozvaděč (78)
  • Svodič přepětí (61)
  • Svorka na desky plošných spojů (3 020)
  • Svorka pro akční člen (48)
  • Svorka pro ochranný vodič (297)
  • Svorka pro připojení síťového napětí (187)
  • Svorka pro senzor (65)
  • Svorka pro stíněný vodič (44)
  • System cable (48)
  • s kontaktem Sub-D/Sub-H-D (67)
  • Transformátorové svorky (81)
Víc Míň

Produktová rodina

  • 750 Series Controllers (52)
  • 750 XTR Controllers (3)
  • Advanced Line (4)
  • Controller PFC XTR (6)
  • Distribuční krabice WINSTA® (71)
  • e!DISPLAY (1)
  • e!DISPLAY 7300T (4)
  • EPSITRON CLASSIC Power (26)
  • EPSITRON COMPACT Power (17)
  • EPSITRON ECO Power (17)
  • EPSITRON PRO Power (18)
  • Industrial managed switches (1)
  • Marine Line (4)
  • MCS MAXI 16 (30)
  • MCS MAXI 6 (94)
  • MCS MICRO (102)
  • MCS MIDI (974)
  • MCS MIDI Classic (2 668)
  • MCS MINI (786)
  • MCS MINI HD (576)
  • MCS MINI SL (42)
  • Micro-WSB (1)
  • Mini-WSB (259)
  • PERSPECTO (10)
  • PFC Controllers (38)
  • picoMAX eCOM (261)
  • picoMAX® (517)
  • POWER CAGE CLAMP (68)
  • Pro 2 (2)
  • Standard Line (12)
  • Systém rychlého popisování WSB (441)
  • TOPJOB Classic (60)
  • TOPJOB® S (1 159)
  • Univerzální popisovací systém WMB (940)
  • WAGO-I/O-SYSTEM řady 750 XTR (55)
  • WAGO-I/O-SYSTEM řady 750/753 (496)
  • WAGO-I/O-SYSTEM ‒ řada 767 (41)
  • WINSTA® IDC (56)
  • WINSTA® KNX (47)
  • WINSTA® MAXI (4)
  • WINSTA® MIDI (2 702)
  • WINSTA® MIDI special (1 015)
  • WINSTA® MINI (989)
  • WINSTA® MINI special (783)
  • WINSTA® RD (394)
  • WINSTA® ‒ Specialty Cable Assemblies (113)
  • X-COM (469)
  • X-COM S (284)
  • X-COM S-Mini (243)
  • Štítky WMB Inline (28)
Víc Míň

Celkový počet připojovacích bodů

  • 1 (606)
  • 2 (1 475)
  • 3 (823)
  • 4 (1 271)
  • 5 (587)
  • 6 (737)
  • 7 (381)
  • 8 (698)
  • 9 (366)
  • 10 (572)
  • 11 (216)
  • 12 (571)
  • 13 (138)
  • 14 (230)
  • 15 (163)
  • 16 (461)
  • 17 (57)
  • 18 (171)
  • 19 (67)
  • 20 (285)
  • 21 (52)
  • 22 (125)
  • 23 (55)
  • 24 (253)
  • 25 (53)
  • 26 (31)
  • 28 (48)
  • 30 (33)
  • 32 (158)
  • 34 (15)
  • 35 (2)
  • 36 (64)
  • 40 (16)
  • 44 (15)
  • 48 (59)
  • 64 (4)
  • 72 (4)
  • 80 (1)
  • 86 (1)
  • 96 (5)
Víc Míň

Technology

  • DALI (794)
  • KNX (54)
  • Linect (34)
  • SMI (28)
Víc Míň

Atesty

  • Atesty pro použití v lodním průmyslu (8 164)
  • Atesty pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (1 702)
  • Atesty UL (12 970)
  • Ostatní atesty (13)
  • Specifické atesty jednotlivých států (15 680)
Víc Míň

Cross section

  • 0
    0
Víc Míň

Úhlopříčka displeje [cm]

  • 10,9 cm (4.3 Palce) (5)
  • 14,5 cm (5.7 Palce) (7)
  • 17,8 cm (7 Palce) (7)
  • 25,7 cm (10.1 Palce) (7)
  • 26,4 cm (10.4 Palce) (2)
  • 30,7 cm (12.1 Palce) (2)
  • 38,1 cm (15 Palce) (2)
  • 8,9 cm (3.5 Palce) (2)
Víc Míň

Typ svorky na desky plošných spojů

  • Leiterplattenklemmen (7)
  • Multilevel PCB Terminal Blocks (211)
  • PCB terminal blocks (2 663)
  • SMD PCB Terminal Blocks (37)
  • THR PCB Terminal Blocks (102)
Víc Míň

Speciální funkce

  • Bistabilní relé (2)
  • Clipping (16)
  • cross-over (1)
  • definovaný práh zapnutí a vypnutí (2)
  • Digital output (DO) (16)
  • Impulzní relé (3)
  • Manual-0-automatic switch (5)
  • Monitoring contact (2)
  • Monitoring of switch position (1)
  • Multifunction/multi-time range, (5)
  • Nuceně vedené kontakty (7)
  • Passive PoE-injector (1)
  • pro drážní aplikace (49)
  • Pro světelné zdroje (12)
  • Relay with 1 changeover contact (4)
  • Relay with 1 make contact (1)
  • ruční ovládání (58)
  • se zátěžovým modulem (2)
  • Simulation (6)
  • Tungsten pre-make contact (2)
  • With Ausgangssicherung (3)
  • With disconnect/test terminal blocks (5)
  • With functional ground, (1)
  • With LED, fuse (1)
  • With power contacts, (4)
  • With shield clamping saddle (5)
  • With shield connection (33)
  • With solder pin (8)
  • Without basic relay (1)
  • Zero/span adjustment (5)
  • Zlaté kontakty (48)
  • Časová funkce (8)
  • Široký rozsah vstupního napětí (11)
Víc Míň

Šířka popisovacího štítku/pásku [mm]

  • 3,5 mm (31)
  • 4 … 4,2 mm (196)
  • 4 mm (93)
  • 5 … 5,2 mm (275)
  • 5 … 6 mm (1)
  • 5 mm (1 073)
Víc Míň

Způsob připojení kabelu/adaptéru

  • Distribution connector with phase selection (16)
  • Plug adapter (2)
  • Zástrčka (1 718)
  • Zástrčka (MIDI) (11)
  • Zásuvka (3 175)
  • Zásuvka (RD) (56)
Víc Míň

WAGO Connector

  • picoMAX® 3.5, 2091-1122 (3)
  • picoMAX® 5.0 (7)
  • picoMAX® 5.0, WAGO 2092 Series (8)
  • WAGO 231 Series (28)
  • WAGO 236 Series (50)
  • WAGO 250 Series (3)
  • WAGO 256 Series (3)
  • WAGO 2606 Series (2)
  • WAGO 2636 Series (1)
  • WAGO 2706 Series (13)
  • WAGO 2716 Series (7)
  • WAGO 2724 Series (3)
  • WAGO 721 Series (26)
  • WAGO 734 Series (2)
  • WAGO 736 Series (3)
  • WAGO 739 Series (1)
  • WAGO 740 Series (12)
  • WAGO 741 Series (1)
  • WAGO 745 Series (15)
  • WAGO 804 Series (5)
  • WAGO 831 Series (42)
  • WAGO 857 Series (12)
  • WAGO 859 Series (4)
Víc Míň

Surrounding air temperature (operation)

  • 0 … 55 °C (546)
  • -20 … 50 °C (131)
  • -25 … 70 °C (97)
  • -40 … 70 °C (96)
  • -25 … 60 °C (85)
  • -20 … 60 °C (75)
  • -40 … 150 °C (51)
  • -25 … 80 °C (46)
  • -25 … 70 °C (Device start at -40 °C type-tested) (42)
  • -5 … 50 °C (40)
  • -20 … 55 °C (34)
  • -25 … 70 °C (32)
  • 60 °C (31)
  • -25 … 40 °C (30)
  • -40 … 85 °C (28)
  • -10 … 55 °C (21)
  • -20 … 70 °C (19)
  • 0 … 50 °C (17)
  • -55 … 125 °C (14)
  • 0 … 60 °C (12)
  • -40 … 80 °C (11)
  • -5 … 45 °C (11)
  • -25 … 85 °C (10)
  • -30 … 130 °C (10)
  • -10 … 70 °C (9)
  • -25 … 60 °C (Device start at -40 °C type-tested) (9)
  • -40 … 100 °C (9)
  • -10 … 40 °C (8)
  • -10 … 60 °C (7)
  • -40 … 70 °C (7)
  • -15 … 70 °C (6)
  • -20 … 50 °C (Derating must be observed) (6)
  • -25 … 50 °C (6)
  • -30 … 120 °C (6)
  • -40 … 80 °C (6)
  • -40 … 85 °C (Actuation -35 … 85 °C) (6)
  • 85 °C (6)
  • -25 … 55 °C (5)
  • -30 … 65 °C (5)
  • -30 … 80 °C (5)
  • -20 … 50 °C (4)
  • -20 … 80 °C (4)
  • -25 … 65 °C (4)
  • -40 … 90 °C (4)
  • -5 … 55 °C (4)
  • -25 … 55 °C (Device start at -40 °C type-tested) (3)
  • -40 … 85 °C (3)
  • 0 … 40 °C (3)
  • 40 °C (3)
  • -10 … 50 °C (2)
Víc Míň

Popisovací plocha [mm × mm]

  • 12 x 23 mm (1)
  • 18 x 44 mm (1)
  • 20 x 25 mm (1)
  • 22 x 22 mm (2)
  • 25 x 50 mm (1)
  • 26,5 x 18 mm (1)
  • 27 x 12,5 mm (1)
  • 27 x 18 mm (1)
  • 27 x 19 mm (1)
  • 27 x 27 mm (2)
  • 27,5 x 17,5 mm (1)
  • 28 x 28 mm (1)
  • 33 x 70 mm (2)
  • 4 x 12 mm (1)
  • 4 x 23 mm (1)
  • 44 x 99 mm (2)
  • 5 x 23 mm (1)
  • 5 x 35 mm (2)
  • 6 x 15 mm (4)
  • 7 x 26 mm (1)
  • 70 x 100 mm (2)
  • 8 x 20 mm (6)
  • 8,5 x 52 mm (1)
  • 9 x 15 mm (4)
  • 9 x 18 mm (1)
  • 9,5 x 25 mm (2)
Víc Míň

Output voltage range [V]

  • AC 12 … 275 V (50/60 Hz) (1)
  • AC 24 … 240 V (7)
  • AC 24 … 260 V (50 … 60 Hz) (2)
  • DC 0 … 24 V (1)
  • DC 0 … 30 V (7)
  • DC 0 … 48 V (5)
  • DC 0 … 53 V (1)
  • DC 1 … 30 V (1)
  • DC 10 … 14 V (adjustable) (3)
  • DC 10 … 16 V (Ui – voltage drop( (2)
  • DC 10 … 30 V (1)
  • DC 10 … 36 V (Ui – voltage drop( (1)
  • DC 10,5 … 15,5 V (adjustable) (2)
  • DC 10,5 … 18 V (adjustable) (1)
  • DC 11 … 18 V (adjustable) (3)
  • DC 11,5 … 14,5 V (adjustable) (4)
  • DC 11,5 … 15 V (adjustable) (1)
  • DC 12 … 22 V (adjustable by hand or via signal input) (1)
  • DC 12 … 30 V (1)
  • DC 15 … 28 V (adjustable) (1)
  • DC 15 … 40 V (1)
  • DC 16,8 … 30 V (2)
  • DC 18 … 30 V (Ui – voltage drop( (34)
  • DC 20 … 28,8 V (2)
  • DC 20 … 28,8 V (Ui – voltage drop( (2)
  • DC 20 … 30 V (12)
  • DC 20 … 60 V (2)
  • DC 22 … 26 V (adjustable) (8)
  • DC 22 … 28,8 V (adjustable) (3)
  • DC 22 … 28 V (adjustable) (10)
  • DC 22 … 29,5 V (adjustable) (4)
  • DC 22,8 … 26,4 V (adjustable) (6)
  • DC 22,8 … 28,8 V (adjustable) (8)
  • DC 23 … 28,5 V (adjustable) (14)
  • DC 23 … 28,5 V (at mains operation); 18.5 … 27.5 VDC (at buffer operation) (1)
  • DC 24 … 28 V (adjustable) (2)
  • DC 3 … 30 V (11)
  • DC 3 … 60 V (2)
  • DC 32 … 58 V (Ui – voltage drop( (6)
  • DC 33 … 52 V (adjustable) (2)
  • DC 39 … 53 V (adjustable) (2)
  • DC 4 … 6,25 V (2)
  • DC 40 … 56 V (adjustable) (2)
  • DC 9 … 54 V (Ui – voltage drop( (4)
  • DC 9 … 60 V (4)
  • Ui - 1 VDC (at nominal operation); 20 … 25.5 VDC (at buffer operation) (2)
  • ±10 % (4)
  • ±2 % (7)
  • ±3 % (3)
  • ±4 % (3)
Víc Míň

Output signal type

  • Napětí (27)
  • Proud (32)
Víc Míň

Output signal (voltage)

  • 0 … 10 V (2)
  • 0 … 10 V; 2 … 10 V (2)
  • 0 … 5 V; 1 … 5 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V (18)
  • ± 12 V (1)
  • ± 5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ± 10 V; 0 … 10 V (4)
Víc Míň

Output signal (current)

  • 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA (13)
  • 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA (Možnost invertování, také bipolární) (2)
  • 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA (Přepínatelné kalibrované signály) (1)
  • 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; 2 … 20 mA; 4 … 20 mA (1)
  • 0 … 20 mA (1)
  • 0 … 20 mA; 4 … 20 mA (3)
  • 0 … 20 mA; 4 … 20 mA (Přepínatelné kalibrované signály) (2)
  • 0 … 20 mA; 4 … 20 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA (Přepínatelné kalibrované signály) (1)
  • 4 … 20 mA (2)
  • 4 … 20 mA; 20 … 4 mA (1)
  • ±10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; ±20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA (4)
  • ±24 mA (1)
Víc Míň

Nominal output voltage Ua Nom [V]

  • 1 x DC 24 V (7)
  • 2 x DC 12 V (1)
  • 2 x DC 24 V (7)
  • 2 x DC 48 V (2)
  • 4 x DC 12 V (1)
  • 4 x DC 24 V (13)
  • 4 x DC 48 V (2)
  • 8 x DC 24 V (8)
  • 8 x DC 48 V (2)
  • AC 12 / 24 V (2)
  • DC 10 V (2)
  • DC 12 V (3)
  • DC 12 V (SELV) (15)
  • DC 15 / -15 V (1)
  • DC 18 V (1)
  • DC 18 V (SELV) (2)
  • DC 22 V (1)
  • DC 24 V (24)
  • DC 24 V (SELV) (60)
  • DC 30.5 V (SELV) (1)
  • DC 48 V (1)
  • DC 48 V (SELV) (7)
  • DC 5 / 10 / 12 V (set via DIP switches) (1)
  • DC 5 V (2)
  • DC 5 V (SELV) (1)
Víc Míň

Nominal input voltage Un [V]

  • AC/DC 115 V (6)
  • AC/DC 12 V (1)
  • AC/DC 230 V (8)
  • AC/DC 24 … 230 V (11)
  • AC/DC 24 V (14)
  • AC/DC 250 V (depending on relay) (7)
  • AC/DC 48 V (1)
  • AC 115 V (14)
  • AC 120 V (1)
  • AC 230 V (28)
  • AC 24 V (9)
  • DC 110 V (18)
  • DC 12 … 48 V (1)
  • DC 12 V (17)
  • DC 220 V (7)
  • DC 24 V (130)
  • DC 24 V (SELV) (5)
  • DC 36 V (2)
  • DC 48 V (17)
  • DC 5 V (10)
  • DC 60 V (10)
  • DC 72 V (1)
Víc Míň

Nominal input voltage Ue Nom [V]

  • (1 / 2) x AC 200 … 500 V (2)
  • (2 / 3) x AC 400 … 480 V (2)
  • (2 / 3) x AC 400 … 500 V (15)
  • 2 x DC 24 V (6)
  • 2 x DC 48 V (1)
  • AC/DC 100 … 240 V (1)
  • AC 100 … 120 V; AC 200 … 240 V (1)
  • AC 100 … 240 V (52)
  • AC 100 … 240 V; DC 140 … 300 V (4)
  • AC 110 … 240 V (5)
  • AC 110 … 240 V; DC 100 … 300 V (1)
  • AC 115 V; AC 230 V (2)
  • AC 200 … 240 V (1)
  • AC 230 V (4)
  • AC 24 V (2)
  • AC 250 V (1)
  • DC 110 V (1)
  • DC 12 V (3)
  • DC 24 V (55)
  • DC 48 V (7)
  • DC 72 V (2)
Víc Míň

Measured variable

  • Elektrický výstup (4)
  • Frekvence (1)
  • Mains frequency (3)
  • Napětí (28)
  • Odpor (5)
  • Poloha potenciometru (1)
  • Proud (99)
  • Teplota (13)
  • Účiník (3)
Víc Míň

Kódování

  • A (2 423)
  • B (1 801)
  • E (35)
  • F (16)
  • I (752)
  • L (392)
  • P (410)
  • Q (10)
  • R (6)
  • S (162)
Víc Míň

Input signal type

  • Cu sensors (1)
  • Frequency generators (1)
  • Mechanical contact (dry contact) (1)
  • NAMUR sensors (1)
  • Napětí (19)
  • NPN/PNP transistor outputs (1)
  • Odpor (7)
  • Potenciometry (4)
  • Proud (24)
  • RTD sensors (3)
  • Senzory KTY (1)
  • Senzory Ni (1)
  • Senzory Pt (4)
  • Termočlánky (6)
Víc Míň

Input signal (voltage)

  • 0 … 10 V (3)
  • 0 … 10 V; 2 … 10 V (1)
  • 0 … 5 V; 1 … 5 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V (1)
  • 0 … 5 V; 1 … 5 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V (calibrated configurable signals) (2)
  • 50 Hz sinusoidal signals  AC 10,05 mV (RC1); AC 40,2 mV (RC2A); AC 90 mV (RC2B) (1)
  • AC/DC 300 V (IN 1) (1)
  • AC/DC 300 V (IN 1); AC/DC 30 V (IN 2) (1)
  • AC  400 V (U<sub>LN</sub>); AC  690 V (U<sub>LL</sub>) (2)
  • AC  400 V (U<sub>LN</sub>); AC  690 V (U<sub>LL</sub>); AC 90 mV (WAGO Rogowski Coils RC xxx) (1)
  • ±100 mV; 0 … 200 mV; 0 … 300 mV; 0 … 400 mV; 0 … 500 mV; 0 … 600 mV; 0 … 700 mV; 0 … 800 mV; 0 … 900 mV; 0 … 1 V (1)
  • ±10 V; 0 … 30 V (2)
  • ±1 V; 0 … 1 V; ±2 V; 0 … 2 V; ±5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ±10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V; ±20 V; 0 … 20 V (1)
  • ±1 V; 0 … 1 V; ±5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ±10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V; ±30 V; 0 … 30 V; ±100 V; 0 … 100 V; ±200 V; 0 … 220 V (1)
  • ±5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ±10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V (1)
  • ±60 mV; 0 … 60 mV; ±100 mV; 0 … 100 mV; ±150 mV; 0 … 150 mV; ±300 mV; 0 … 300 mV; ±500 mV; 0 … 500 mV; ±1 V; 0 … 1 V; ±5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ±10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V; ±100 V; 0 … 100 V; ±200 V; 0 … 200 V (1)
Víc Míň

Input signal (current)

  • 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA (1)
  • 0 … 20 mA (1)
  • 0 … 20 mA; 4 … 20 mA (4)
  • 0 … 20 mA; 4 … 20 mA (calibrated configurable signals) (2)
  • 4 … 20 mA (1)
  • ; DC 0 … 140 A (1)
  • ; DC 0 … 80 A (1)
  • AC 0 … 50 A; (1)
  • AC 0,5 … 100 A; DC ±100 A (1)
  • AC 1 A;  (Current transformer) (1)
  • AC 5 A;  (Current transformer) (1)
  • AC/DC 0 … 1 A (IN 1); AC/DC 0 … 5 A (IN 2) (1)
  • AC/DC 0 … 5 A (IN 2) (1)
  • ±0,3 mA; 0 … 0,3 mA; ±1 mA; 0 … 1 mA; ±5 mA; 0 … 5 mA; ±10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; ±20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA; ±50 mA; 0 … 50 mA; ±100 mA; 0 … 100 mA (1)
  • ±10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; ±20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA (1)
  • ±1 mA; 0 … 1 mA; ±10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; ±20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA; ±100 mA; 0 … 100 mA (1)
  • ±20 mA (2)
  • ±5 mA; 0 … 5 mA; ±10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; ±20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA (1)
Víc Míň

Celkový počet kanálů (modul)

  • 1 (10)
  • 2 (183)
  • 4 (110)
  • 6 (2)
  • 8 (88)
  • 16 (12)
Víc Míň

Barva kabelu s pláštěm

  • bílá (1 434)
  • green (19)
  • Grün, RAL 6018 (14)
  • černá (1 984)
  • šedá (1 289)
Víc Míň

Produkty

Kompaktní pohled
Rychlý start: Kategorie
Počet výsledků: 26 363
Řadit podle:
Results per Page:
Počet výsledků: 26 363