Zpět
Obnovit vše.

Dále omezte vyhledávání

Typ produktu

  • Kabely/vedení (59)
  • Moduly pro systémové zapojení (21)
Víc Míň

Funkce produktu

  • bez miniaturního relé (1)
  • Interface adaptér (4)
  • pro analogové senzory (2)
  • pro přímé zapojení (5)
  • pro systémové zapojení (17)
  • Propojovací kabel (54)
  • Připojovací kabel (11)
  • System cable (48)
  • s miniaturním relé (9)
Víc Míň

Počet pólů

  • 8 (3)
  • 10 (4)
  • 14 (6)
  • 15 (2)
  • 16 (5)
  • 20 (26)
  • 25 (1)
Víc Míň

Řada

  • 704 (17)
  • 706 (59)
  • 857 (4)
Víc Míň

Atesty

  • Atesty pro použití v lodním průmyslu (4)
  • Atesty pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (1)
  • Atesty UL (3)
Víc Míň

Speciální funkce

  • ruční ovládání (2)
  • With Ausgangssicherung (3)
  • With disconnect/test terminal blocks (5)
  • Without basic relay (1)
Víc Míň

Surrounding air temperature (operation)

  • -20 … 50 °C (40)
  • -25 … 70 °C (29)
  • -25 … 50 °C (6)
  • -25 … 40 °C (4)
  • -20 … 70 °C (1)
Víc Míň

Systémová kabeláž

Další informace
Kompaktní pohled

S řešeními WAGO pro systémovou kabeláž si zajistíte rychlé, systematické a snadné zapojování jednotlivých komponent vašeho automatizačního systému.

Rychlý start: Typ produktu
Počet výsledků: 80
Řadit podle:
Results per Page:
Počet výsledků: 80
1 2
5