Obsahuje:
Instalační krabicové svorky PUSH WIRE® COMPACT | ||||
oranžová | 3× 0,5–2,5 mm² | 2273-203 | 100 | |
žlutá | 5× 0,5–2,5 mm² | 2273-205 | 100 | |
světle šedá | 8× 0,5–2,5 mm² | 2273-208 | 50 | |
Spojovací svorky COMPACT | ||||
transparentní | 2× 0,14–4 mm² | 221-412 | 100 | |
transparentní | 3× 0,14–4 mm² | 221-413 | 50 | |
transparentní | 5× 0,14–4 mm² | 221-415 | 25 | |
Svítidlové svorky | ||||
Bílá | 2× 1–2,5 mm² „e“ | 224-112 | 100 | |
Instalační krabicové svorky PUSH WIRE® | ||||
červená | 2,5–6 mm² „e+f“ | 773-173 | 50 | |
Instalační krabicové svorky MICRO PUSH WIRE® | ||||
tmavě šedá | 4× Ø 0,6–0,8 mm | 243-204 | 100 | |
tmavě šedá | 8× Ø 0,6–0,8 mm | 243-208 | 50 | |
Upevňovací adaptéry | ||||
oranžová | 221-500 | 4 |