MCS MICRO
Obj. č. 2712-1221/037-000
1vodičová pružinová svorkovnice, 2řadá; Páčka; Push-in CAGE CLAMP®; 0,5 mm²; Rozteč 2,54 mm; 42pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozpojovací pomůcka; Pozlacené kontakty; Kódování A; 0,50 mm²; Černá
Rozměry v mm
L = ((Pole No. / 2) – 1) x Pin spacing + 3,93 mm
L1 = L + 4,4 mm
L = ((Pole No. / 2) – 1) x Pin spacing + 3,93 mm
L1 = L + 4,4 mm