MCS MIDI Classic
Obj. č. 2231-308/031-000
1vodičová pružinová svorkovnice; Tlačítko; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 8pól.; Upevňovací příruba; Oranžová
Rozměry v mm
L = počet pólů × rozteč
L1 = L + 2,8 mm
L2 = L + 8,8 mm
L3 = L + 14,8 mm
2- až 3pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západka
L = počet pólů × rozteč
L1 = L + 2,8 mm
L2 = L + 8,8 mm
L3 = L + 14,8 mm
2- až 3pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západka