MCS MIDI Classic
Obj. č. 232-114/026-000
1vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 14pól.; 2,50 mm²; Šedá
Rozměry v mm
L = (počet pólů × rozteč) + 1,5 mm + 0,9 mm
2- až 3pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západka
L = (počet pólů × rozteč) + 1,5 mm + 0,9 mm
2- až 3pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západka