MCS MIDI Classic
Obj. č. 232-309/026-000
1vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 9pól.; Oranžová
Rozměry v mm
Celková délka = (počet pólů × rozteč) + 1,5 mm + 0,9 mm
2- až 3pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západka
Celková délka = (počet pólů × rozteč) + 1,5 mm + 0,9 mm
2- až 3pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západka