MCS MIDI
Obj. č. 2721-1116/031-000
1vodičová pružinová svorkovnice; Páčka; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 16pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení, kódovací výstupek; Upevňovací příruba; Světle šedá
Rozměry v mm
L = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß +10,5 mm
Rozměry výřezu
L = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß +10,5 mm