MCS MIDI
Obj. č. 2721-1116/124-000
1vodičová pružinová svorkovnice; Páčka; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 16pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení, kódovací výstupek; Zajišťovací příruba; Světle šedá
Rozměry v mm
L = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 15,6 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß + 18,2 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 22 mm
L = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 15,6 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß + 18,2 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 22 mm
Rozměry výřezu
x = Polzahl x Rastermaß + 15,8 mm
x = Polzahl x Rastermaß + 15,8 mm