MCS MIDI
Obj. č. 721-312/008-000
1vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 12pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,50 mm²; Světle šedá
Rozměry v mm
L = (počet pólů × rozteč) + 1,5 mm
L = (počet pólů × rozteč) + 1,5 mm