MCS MIDI
Obj. č. 721-340/031-000
1vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 10pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Upevňovací příruba; 2,50 mm²; Světle šedá
Rozměry v mm
L1 = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm + 3 mm
L2 = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm + 8,8 mm
L3 = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm + 14,8 mm
L1 = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm + 3 mm
L2 = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm + 8,8 mm
L3 = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm + 14,8 mm