MCS MIDI
Obj. č. 722-110/026-000
1vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 10pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; 2,50 mm²; Světle šedá
Rozměry v mm
Celková délka = (počet pólů × rozteč) + 1,5 mm + 0,9 mm
2pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západka
Celková délka = (počet pólů × rozteč) + 1,5 mm + 0,9 mm
2pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západka