MCS MIDI Classic
Obj. č. 731-514/031-000
1vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 14pól.; Upevňovací příruba; Montáž na lištu DIN 35 / do panelu; 2,50 mm²; Šedá
Rozměry v mm
L1 = (počet pólů × rozteč) + 3 mm
L2 = (počet pólů × rozteč) + 8,8 mm
L3 = (počet pólů × rozteč) + 14,8 mm
L1 = (počet pólů × rozteč) + 3 mm
L2 = (počet pólů × rozteč) + 8,8 mm
L3 = (počet pólů × rozteč) + 14,8 mm