MCS MIDI Classic
Obj. č. 731-534/008-000
1vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 4pól.; Západky; 2,50 mm²; Šedá
Rozměry v mm
L = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm + 1,5 mm
L = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm + 1,5 mm