MCS MIDI Classic
Obj. č. 731-539/031-000
1vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 9pól.; Upevňovací příruba; Montáž na lištu DIN 35 / do panelu; 2,50 mm²; Šedá
Rozměry v mm
L1 = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm + 3 mm
L2 = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm + 8,8 mm
L3 = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm + 14,8 mm
L1 = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm + 3 mm
L2 = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm + 8,8 mm
L3 = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm + 14,8 mm