MCS MAXI 6
Obj. č. 831-1105/322-004
1vodičová pružinová svorkovnice; Páčka; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rozteč 7,62 mm; 5pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Středová blokovací západka; Černá
Rozměry v mm
L = počet pólů × rozteč + 1,9 mm
Pól č. 2: A = 0,1 mm
Pól č. 3: A = 7,5 mm
Pól č. 4: A = 7,5 mm
Pól č. 5: A = 15,12 mm
Pól č. 6: A = 15,12 mm
Pól č. 7: A = 22,74 mm
Pól č. 8: A = 22,74 mm
Pól č. 9: A = 30,36 mm
L = počet pólů × rozteč + 1,9 mm
Pól č. 2: A = 0,1 mm
Pól č. 3: A = 7,5 mm
Pól č. 4: A = 7,5 mm
Pól č. 5: A = 15,12 mm
Pól č. 6: A = 15,12 mm
Pól č. 7: A = 22,74 mm
Pól č. 8: A = 22,74 mm
Pól č. 9: A = 30,36 mm