MCS MIDI Classic
Obj. č. 2231-1612/019-000
1vodičový konektor s pájecími piny; Páčka; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 12pól.; Upevňovací příruba; 2,50 mm²; Šedá
Rozměry v mm
L = Pole no. x Pin spacing + 3,2 mm
L1 = Pole no. x Pin spacing + 2 mm
L2 = Pole no. x Pin spacing + 4,3 mm
L3 = Pole no. x Pin spacing + 10,5 mm
Rozměry výřezu
L2 = Pole no. x Pin spacing + 4,3 mm
L3 = Pole no. x Pin spacing + 10,5 mm