MCS MIDI
Obj. č. 2721-1605/019-000
1vodičový konektor s pájecími piny; Páčka; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 5pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Upevňovací příruba; 2,50 mm²; Světle šedá
Rozměry v mm
L = Polzahl x Rastermaß + 3,2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 10,5 mm
Rozměry výřezu
L2 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 10,5 mm