MCS MICRO
Obj. č. 2712-218/037-000
Konektor s pájecími piny THT, 2řadý; Pájecí kontakt 0,64 × 0,64 mm; přímé 90°; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pozlacené kontakty; Rozpojovací pomůcka; Kódování A; Rozteč 2,54 mm; 2 x 18-pól.; Černá
Rozměry v mm
L = ((Pole No. / 2) – 1) x Pin spacing + 3,8 mm
L = ((Pole No. / 2) – 1) x Pin spacing + 3,8 mm