Obj. č. 2857-401

Isolation amplifier; Bipolar current and voltage input signal; Bipolar current and voltage output signal; Digital output; Supply voltage: 24 VDC; 12.5 mm module width

Skladová položka
Stručný popis:

Univerzální izolační zesilovač převádí analogové signály, které zesiluje, filtruje a vzájemně galvanicky odděluje.

Vlastnosti

  • Analogové unipolární a bipolární signály na straně vstupu a výstupu
  • Binární signalizační výstup reaguje při dosažení nakonfigurovaných mezí rozsahu měření (lze nakonfigurovat prodlevu zapnutí a vypnutí a funkci úrovňového spínače až se dvěma spínacími prahy)
  • Binární vstup (HOLD) umožňuje „zmrazit“ výstupní signál
  • Připojitelná omezovací funkce (omezení analogového signálu na konečné hodnoty výstupu)
  • Nastavitelné softwarové a hardwarové filtry
  • Simulace chování vstupu a výstupu pomocí konfiguračního displeje
  • Bezpečné 3cestné oddělení se zkušebním napětím 4 kV dle EN 61140


Upozornění:


Additional setting options via interface configuration software/app

Podrobnosti o produktu

Podrobnosti
Technické údaje
Konfigurace
Možnosti konfigurace Přepínače DIP
Aplikace pro konfiguraci rozhraní
Aplikace pro konfiguraci rozhraní
Konfigurační displej
Vstup
Typ vstupního signálu Napětí
Proud
Input signal voltage ±1 V; 0 … 1 V; ±5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ±10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V; ±30 V; 0 … 30 V; ±100 V; 0 … 100 V; ±200 V; 0 … 220 V
Input signal, current ±1 mA; 0 … 1 mA; ±10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; ±20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA; ±100 mA; 0 … 100 mA
Input resistance (intput/current) ≤ 50 Ω
Input resistance (input/voltage) ≥ 1 MΩ
Max. vstupní signál ± 120 mA
Max. vstupní napětí ±250 V
Vstup – binární:
Signál Hold 11,8 V až US
Výstup
Typ výstupního signálu Napětí
Proud
Napětí výstupního signálu ± 5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ± 10 V; 0 … 10 V
Proud výstupního signálu ±10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; ±20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA
Impedance zátěže (výstup/napětí) ≥ 1 kΩ
Impedance zátěže (výstup/proud) ≤ 600 Ω
Výstup – binární
Max. switching voltage (DO) Připojené napájení –0,3 V
Max. continuous current (DO) 100 mA (no internal restriction)
Počet hlídaných úrovní 1, resp. 2 (nastavitelný) *
Softwarově nastavitelná prodleva nárůstu/poklesu 0 … 60 s (via software)
Signal processing
Max. operating frequency 10 kHz / 5 kHz / 100 Hz / 30 Hz (configurable via DIP switch or software)
Filtr (T10-90) moving mean value (filtering level: 30)
Step response typ. 1 ms
Measurement error
Chyby přenosu ≤ 0.1 % of upper range value
Teplotní koeficient ≤ 0,01 % / K
Power supply
Druh napájecího napětí 24 V DC
Nominal supply voltage US DC 24 V
Rozsah napájecího napětí Us ±30 %
Current consumption at supply voltage ≤ 70 mA (+ IDO)
Bezpečnost a ochrana:
Test voltage (input/output/supply) AC 4 kV; 50 Hz; 1 min
Krytí IP20
Údaje o připojení
Připojovací technika Push-in CAGE CLAMP®
WAGO terminal picoMAX® 5.0
Plný vodič 0,2 … 2,5 mm² / 24 … 12 AWG
Jemně laněný vodič 0,2 … 2,5 mm² / 24 … 12 AWG
Délka odizolování 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 palec
Geometrické údaje
Šířka 12,5 mm / 0.492 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35 107 mm / 4.213 inch
Hloubka 110 mm / 4.331 inch
Mechanické parametry
Způsob montáže Lišta DIN 35
Údaje o materiálu
Požární zatížení 1,664 MJ
Hmotnost 85,9 g
Okolní podmínky
Okolní teplota (provoz) -40 … 70 °C
Okolní teplota (skladování) -40 … 85 °C
Standardy a technické údaje
Označení shody CE
Odolnost proti elektromagnetickému rušení EN 61000-6-2; EN 61326-2-3; EN 50121-3-2
Vysílání rušivých elektromagnetických signálů EN 61000-6-4; EN 61326-2-3; EN 50121-3-2
Normy/ustanovení EN 60664-1; EN 61373
Obchodní údaje
Product Group 6 (Interface Electronics)
Druh balení bag
Country of origin DE
GTIN 4050821676966
Customs tariff number 85437090300
Kompatibilní produkty
General Accessories
Obj. č.: 2857-900
Configuration display
Měřicí převodníky a zesilovače s izolací > Obj. č. 2857-900
Configuration display
PU (SPU): 1 Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
1
Obj. č.: 750-921
Bluetooth® Adapter; light gray
Příslušenství > Obj. č. 750-921
Bluetooth® Adapter; light gray
PU (SPU): 1 Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
1
Obj. č.: 750-923
Configuration cable; USB connector; Length: 2.5 m; black
Příslušenství > Obj. č. 750-923
Configuration cable; USB connector; Length: 2.5 m; black
PU (SPU): 1 Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
1
Popisovací materiál
Testing and measuring
Pokyny k instalaci
4 Obrázky
Configuring

Configuration via DIP switches

Další informace...
2 Obrázky
Conductor termination

Pluggable connection technology

Další informace...
1 Image
Safety

Lock-out seal option

Další informace...