Obj. č. 857-409

Isolation amplifier; Bipolar current and voltage input signal; Bipolar current and voltage output signal; Zero/span adjustment; Configuration via DIP switch; Supply voltage: 24 VDC; 6 mm module width; 2,50 mm²

Skladová položka
Stručný popis:

Bipolární izolační zesilovač převádí analogové unipolární a bipolární unifikované signály a bipolární analogové unifikované signály zesiluje, filtruje a vzájemně galvanicky odděluje.

Vlastnosti

  • Ochrana proudového vstupu proti přetížení prostřednictvím reverzibilní pojistky
  • Rozpojení při průchodu nulou v celém rozpětí měření
  • Kalibrované přepínání rozsahu měření
  • Analogové unipolární a bipolární unifikované signály na straně vstupu/výstupu
  • Přepínatelná mezní frekvence
  • Připojitelná omezovací funkceOmezení analogového normalizovaného signálu na konečné hodnoty rozsahu měření
  • Bezpečné třícestné oddělení se zkušebním napětím 2,5 kV dle EN 61140

Podrobnosti o produktu

Podrobnosti
Technické údaje
Konfigurace
Možnosti konfigurace Přepínače DIP
Vstup
Typ vstupního signálu Napětí
Proud
Input signal voltage ±5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ±10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V
Input signal, current ±10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; ±20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA
Input resistance (intput/current) ≤ 50 Ω (approx.)
Input resistance (input/voltage) 1 MΩ (approx.)
Max. vstupní signál 50 mA
Max. vstupní napětí 32 V
Rozpojení při průchodu nulou ± 5 % z konečné hodnoty
Výstup
Typ výstupního signálu Proud
Napětí
Napětí výstupního signálu ± 5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ± 10 V; 0 … 10 V
Proud výstupního signálu ±10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; ±20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA
Impedance zátěže (výstup/napětí) ≥ 2 kΩ
Impedance zátěže (výstup/proud) ≤ 600 Ω
Residual ripple ≤ 10 mV (rms)
Signal processing
Max. operating frequency 100 Hz / 5 kHz (configurable via DIP switch)
Step response typ. 3,5 ms (100 Hz); 60,000000000000005 µs (5 kHz)
Measurement error
Chyby přenosu ≤ 0.1 % of upper range value
Teplotní koeficient ≤ 0,01 % / K
Power supply
Druh napájecího napětí 24 V DC
Nominal supply voltage US DC 24 V
Rozsah napájecího napětí Us ±30 %
Current consumption at supply voltage ≤ 25 mA
Bezpečnost a ochrana:
Test voltage (input/output/supply) AC 2,5 kV; 50 Hz; 1 min
Krytí IP20
Údaje o připojení
Připojovací technika Push-in CAGE CLAMP®
Plný vodič 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Jemně laněný vodič 0,34 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG
Délka odizolování 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 palec
Geometrické údaje
Šířka 6 mm / 0.236 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35 97,8 mm / 3.85 inch
Hloubka 94 mm / 3.701 inch
Mechanické parametry
Způsob montáže Lišta DIN 35
Údaje o materiálu
Hmotnost 38,4 g
Okolní podmínky
Okolní teplota (provoz) -25 … 70 °C
Okolní teplota (skladování) -40 … 85 °C
Standardy a technické údaje
Označení shody CE
Odolnost proti elektromagnetickému rušení EN 61000-6-2
Vysílání rušivých elektromagnetických signálů EN 61000-6-3
Obchodní údaje
Product Group 6 (Interface Electronics)
Druh balení bag
Country of origin DE
GTIN 4045454828493
Customs tariff number 85437090300
Atesty / certifikáty
Atesty pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Schválení
Doplňkový text schválení
Název certifikátu
Jazyk
Schválení : IECEx
TUEV Nord Cert GmbH
Doplňkový text schválení IEC 60079-0
Název certifikátu : IECEX_TUN_14.0030_X
Schválení : IECEx
TUEV Nord Cert GmbH
Doplňkový text schválení EN 60079-0
Název certifikátu : TÜV_14_ATEX_112692_X
Schválení : UL
UL International Germany GmbH (HAZARDOUS LOCATIONS)
Doplňkový text schválení ANSI/ISA 12.12.01
Název certifikátu : E198726 Sec.4
Atesty pro použití v lodním průmyslu
Schválení
Doplňkový text schválení
Název certifikátu
Jazyk
Schválení : BV
Bureau Veritas S.A.
Doplňkový text schválení -
Název certifikátu : 40179_A0
Schválení : DNV GL
Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd
Doplňkový text schválení -
Název certifikátu : TAA00001D1
Schválení : PRS
Polski Rejestr Statków
Doplňkový text schválení -
Název certifikátu : TE/2186/880590/18
Atesty UL
Schválení
Doplňkový text schválení
Název certifikátu
Jazyk
Schválení : UL
UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)
Doplňkový text schválení UL 508
Název certifikátu : E175199 Sec.4
Ke stažení
Documentation
CAD/CAE-Data
CAD data
2D/3D Models 857-409
CAE data
EPLAN Data Portal 857-409
WSCAD Universe 857-409
ZUKEN Portal 857-409
Kompatibilní produkty
General Accessories
Obj. č.: 857-979
Supply and through module; 2,50 mm²
Měřicí převodníky a zesilovače s izolací > Obj. č. 857-979
Supply and through module; 2,50 mm²
PU (SPU): 25 (1) Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
25
Popisovací materiál
Propojovací modul
Pokyny k instalaci
1 Image
Configuring

Configuration via DIP switches

Další informace...
1 Image
Commoning

Commoning, not discrete wiring – same outline allows the use of a single in-line, push-in jumper

Další informace...