Obj. č. 857-801

Temperature signal conditioner for RTD sensors; Current and voltage output signal; Configuration via software; Supply voltage: 24 VDC; 6 mm module width; light gray

Skladová položka
Stručný popis:

Měřicí převodník teploty slouží k příjmu signálu senzorů Pt100, Pt200, Pt500 a Pt1000 a odporů do 4,5 kΩ, přičemž signál teploty na výstupní straně převádí na analogový unifikovaný signál.

Vlastnosti

  • Rozhraní pro konfiguraci pomocí počítače
  • Pro senzory Pt100, Pt200, Pt500 a Pt1000 a odpory do 4,5 kΩ
  • 2-, 3- a 4vodičová připojovací technika
  • Kalibrované přepínání rozsahu měření
  • Přerušení vodiče / zkrat senzoru
  • Nedosažení/překročení rozsahu měření
  • Připojitelná omezovací funkceOmezení analogového unifikovaného signálu na konečné hodnoty rozsahu měření
  • Bezpečné třícestné oddělení se zkušebním napětím 2,5 kV dle EN 61140

Upozornění:


Additional setting options as well as output signal inversion via interface configuration software or interface configuration app

Podrobnosti o produktu

Podrobnosti
Technické údaje
Konfigurace
Možnosti konfigurace Přepínače DIP
Aplikace pro konfiguraci rozhraní
Aplikace pro konfiguraci rozhraní
Vstup
Typ vstupního signálu Senzory Pt
Odpor
Input – RTD sensors
Vstupní signál senzorů Pt Pt100
Pt200
Pt500
Pt1000
Připojení senzoru Se 2 vodiči, 3 vodiči, 4 vodiči (možnost přepnutí)
Max. sensor supply current (RTD) ≤ 0,5 mA
Measurement range temperature (RTD) -200 … 850°C
Min. measuring span (RTD) 50 K
Input – Resistors
Input range resistance 0 … 1 kΩ; 0 … 4,5 kΩ
Min. measuring span 50 Ω
Výstup
Typ výstupního signálu Proud
Napětí
Napětí výstupního signálu 0 … 5 V; 1 … 5 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V
Proud výstupního signálu 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA
Impedance zátěže (výstup/napětí) ≥ 2 kΩ
Impedance zátěže (výstup/proud) ≤ 600 Ω
Signal processing
Step response typ. 180 ms (2-wire); 360 ms (3-wire)
Measurement error
Chyby přenosu ≤ 0,1 % při plném rozpětí měření
Chyby přenosu v rámci nastaveného rozpětí měření ≤ ((10 K/set measurement range [K]) + 0,1) %
Teplotní koeficient ≤ 0,02 % / K
Power supply
Druh napájecího napětí 24 V DC
Nominal supply voltage US DC 24 V
Rozsah napájecího napětí Us ±30 %
Current consumption at supply voltage ≤ 40 mA
Bezpečnost a ochrana:
Test voltage (input/output/supply) AC 2,5 kV; 50 Hz; 1 min
Krytí IP20
Údaje o připojení
Připojovací technika Push-in CAGE CLAMP®
Plný vodič 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Jemně laněný vodič 0,34 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG
Délka odizolování 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 palec
Geometrické údaje
Šířka 6 mm / 0.236 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35 97,8 mm / 3.85 inch
Hloubka 94 mm / 3.701 inch
Mechanické parametry
Způsob montáže Lišta DIN 35
Údaje o materiálu
barva Světle šedá
Hmotnost 35,1 g
Okolní podmínky
Okolní teplota (provoz) -25 … 70 °C
Okolní teplota (skladování) -40 … 85 °C
Standardy a technické údaje
Označení shody CE
Odolnost proti elektromagnetickému rušení EN 61000-6-2
Vysílání rušivých elektromagnetických signálů EN 61000-6-4
Obchodní údaje
Product Group 6 (Interface Electronics)
Druh balení bag
Country of origin DE
GTIN 4045454502713
Customs tariff number 85437090300
Atesty / certifikáty
Atesty pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Schválení
Doplňkový text schválení
Název certifikátu
Jazyk
Schválení : IECEx
TUEV Nord Cert GmbH
Doplňkový text schválení EN 60079-0
Název certifikátu : TÜV_14_ATEX_112692_X
Schválení : IECEx
TUEV Nord Cert GmbH
Doplňkový text schválení IEC 60079-0
Název certifikátu : IECEX_TUN_14.0030_X
Schválení : UL
UL International Germany GmbH (HAZARDOUS LOCATIONS)
Doplňkový text schválení ANSI/ISA 12.12.01
Název certifikátu : E198726 Sec.4
Atesty pro použití v lodním průmyslu
Schválení
Doplňkový text schválení
Název certifikátu
Jazyk
Schválení : BV
Bureau Veritas S.A.
Doplňkový text schválení -
Název certifikátu : 40179_A0
Schválení : DNV GL
Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd
Doplňkový text schválení -
Název certifikátu : TAA00001D1
Schválení : NK
Nippon Kaiji Kyokai
Doplňkový text schválení -
Název certifikátu : TA17255M
Schválení : PRS
Polski Rejestr Statków
Doplňkový text schválení -
Název certifikátu : TE/2186/880590/18
Atesty UL
Schválení
Doplňkový text schválení
Název certifikátu
Jazyk
Schválení : UL
UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)
Doplňkový text schválení UL 508
Název certifikátu : E175199 Sec.4
Kompatibilní produkty
General Accessories
Obj. č.: 750-921
Bluetooth® Adapter; light gray
Příslušenství > Obj. č. 750-921
Bluetooth® Adapter; light gray
PU (SPU): 1 Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
1
Obj. č.: 750-923
Configuration cable; USB connector; Length: 2.5 m; black
Příslušenství > Obj. č. 750-923
Configuration cable; USB connector; Length: 2.5 m; black
PU (SPU): 1 Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
1
Obj. č.: 750-923/000-001
Configuration cable; USB connector; Length: 5 m
Příslušenství > Obj. č. 750-923/000-001
Configuration cable; USB connector; Length: 5 m
PU (SPU): 1 Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
1
Popisovací materiál
Propojovací modul
Pokyny k instalaci
3 Obrázky
Configuring

Configuration via DIP switches

Další informace...
1 Image
Commoning

Commoning, not discrete wiring – same outline allows the use of a single in-line, push-in jumper

Další informace...