Obj. č. 855-9150/2000-1251

Rogowski coil; Primary rated current 4000 A; Output signal 22.5 mV per kA; Cable length: 1.5 m; Feedthrough for measurement conductor 125 mm

Stručný popis:

Rogowského cívky jsou uzavřené vzduchové cívky s dělitelným cívkovým tělesem a nemagnetickým jádrem, které lze připojit k měřicímu převodníku pro Rogowského cívky (857-552).

Díky snadné montáži je možné bez přerušení procesu Rogowského cívkami dodatečně vybavit i stávající zařízení.

Rogowského cívky dokážou bez snížení přesnosti snímat široký rozsah primárního proudu, neboť u této technologie nedochází k efektu nasycení.

Vlastnosti:
  • Návrhové izolační napětí: 1000 V, kat. III / 600 V, kat. IV
  • Třída přesnosti 1 dle EN 61869-2
  • Stupeň krytí IP67
  • Průměr měřicí cívky: 70, 125 nebo 175 mm
  • Délka kabelů pro přenos signálu: 1,5 m nebo 4,5 m
  • Okolní teplota při provozu: –40 °C až +80 °C
  • Bajonetový uzávěr s možností zaplombování
  • Upevňovací příchytky na vázací pásky

Upozornění:

The specifications for the primary rated current refer to a combination with the WAGO Modules (857-552 and 750-495/000-002).

Rogowski technology allows the coils to measure a wide primary current range of up to 10,000 A without loss of accuracy, because there are no saturation effects.

The requirements for standards EN 61869-1, EN 61869-2, EN 61869-6 and EN 61869-10 are only partially met, as there are fundamental differences with current transformers for a Rogowski coil.

Podrobnosti o produktu

Podrobnosti
Technické údaje
Intput – current transformer
Primary rated current 4000 A (in combination with WAGO products)
Jmenovitý tepelný krátkodobý proud Ith 300 kA at 50 Hz
Jmenovitá frekvence 50 … 60 Hz
Součinitel přenosu M 72,14 nH
Výstup
Sensitivity 22.5 mV/kA at 50 Hz
Max. output signal 30 V
Signal processing
Max. operating frequency 373 kHz
Measurement error
Třída přesnosti 0.5
Positioning error ±0,75 %
Bezpečnost a ochrana:
Návrhové izolační napětí 1000 Veff AC (Cat. III); 600 Veff AC (Cat. IV)
Voltage for isolation test AC 7,4 kV; 50 Hz; 1 min
Rázová pevnost (1,2/50 µs) 12,8 kV
Krytí IP57
Údaje o připojení
Průchod pro měřené vodiče Ø 125 mm
Geometrické údaje
Délka kabelu 1,5 m
Mechanické parametry
Způsob montáže Měřicí transformátor proudu s děleným jádrem
Údaje o materiálu
Hmotnost 130 g
Okolní podmínky
Okolní teplota (provoz) -40 … 80 °C
Okolní teplota (skladování) -40 … 80 °C
Relative humidity ≤ 90% (no condensation)
Max. nadmořská výška pro používání 2000 m
Standardy a technické údaje
Označení shody CE
Normy/ustanovení EN 61010-1; EN 61010-2-32; EN 61869-1; EN 61869-2; EN 61869-6; EN 61869-10; UL 61010-1
Obchodní údaje
Druh balení bag
Country of origin CH
GTIN 4055143419208
Customs tariff number 90303370000
Atesty / certifikáty
Atesty UL
Schválení
Doplňkový text schválení
Název certifikátu
Jazyk
Schválení : UL
Underwriters Laboratories Inc.
Doplňkový text schválení UL 61010-2-032
Název certifikátu : E499682
Ke stažení
Documentation
Instruction Leaflet
Kompatibilní produkty
General Accessories
Obj. č.: 2857-570/024-000
3-Phase Power Measurement Module; 3x400/690 V/RC; Modbus RTU; Digital output; Configuration via software; Supply voltage: 24 VDC
Měřicí převodníky a zesilovače s izolací > Obj. č. 2857-570/024-000
3-Phase Power Measurement Module; 3x400/690 V/RC; Modbus RTU; Digital output; Configuration via software; Supply voltage: 24 VDC
PU (SPU): 1 Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
1
Obj. č.: 857-552
Current signal conditioner; Input for Rogowski coils; Current and voltage output signal; Digital output; Configuration via software; Supply voltage: 24 VDC; 6 mm module width; 2,50 mm²
Měřicí převodníky a zesilovače s izolací > Obj. č. 857-552
Current signal conditioner; Input for Rogowski coils; Current and voltage output signal; Digital output; Configuration via software; Supply voltage: 24 VDC; 6 mm module width; 2,50 mm²
PU (SPU): 1 Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
1
Pokyny k instalaci
3 Obrázky
Installation
Bayonet connector:
Robust and durable
Další informace...