Skladová položka
Obj. č. 855-9450/2000-1751

Rogowski coil; Primary rated current 4000 A; Output signal 22.5 mV per kA; Cable length 4.5 m; Feedthrough for measurement conductor 175 mm

Skladová položka

Popis

Stručný popis:

Rogowského cívky jsou uzavřené vzduchové cívky s dělitelným cívkovým tělesem a nemagnetickým jádrem, které lze připojit k měřicímu převodníku pro Rogowského cívky (857-552).

Díky snadné montáži je možné bez přerušení procesu Rogowského cívkami dodatečně vybavit i stávající zařízení.

Rogowského cívky dokážou bez snížení přesnosti snímat široký rozsah primárního proudu, neboť u této technologie nedochází k efektu nasycení.

Vlastnosti:
  • Návrhové izolační napětí: 1000 V, kat. III / 600 V, kat. IV
  • Třída přesnosti 1 dle EN 61869-2
  • Stupeň krytí IP67
  • Průměr měřicí cívky: 70, 125 nebo 175 mm
  • Délka kabelů pro přenos signálu: 1,5 m nebo 4,5 m
  • Okolní teplota při provozu: –40 °C až +80 °C
  • Bajonetový uzávěr s možností zaplombování
  • Upevňovací příchytky na vázací pásky

Upozornění:

The specifications for the primary rated current refer to a combination with the WAGO Modules (857-552 and 750-495/000-002).

Rogowski technology allows the coils to measure a wide primary current range of up to 10,000 A without loss of accuracy, because there are no saturation effects.

The requirements for standards EN 61869-1, EN 61869-2, EN 61869-6 and EN 61869-10 are only partially met, as there are fundamental differences with current transformers for a Rogowski coil.

Podrobnosti o produktu

Podrobnosti

Technické údaje

Intput – current transformer
Primary rated current 4000 A (in combination with WAGO products)
Jmenovitý tepelný krátkodobý proud Ith 300 kA at 50 Hz
Jmenovitá frekvence 50 … 60 Hz
Součinitel přenosu M 72,31 nH
Výstup
Sensitivity 22.5 mV/kA at 50 Hz
Max. output signal 30 V
Measurement error
Třída přesnosti 0.5
Positioning error ±0,75 %
Bezpečnost a ochrana:
Návrhové izolační napětí 1000 Veff AC (Cat. III); 600 Veff AC (Cat. IV)
Voltage for isolation test AC 7,4 kV; 50 Hz; 1 min
Rázová pevnost (1,2/50 µs) 12,8 kV
Krytí IP57

Údaje o připojení

Průchod pro měřené vodiče Ø 175 mm

Geometrické údaje

Délka kabelu 4,5 m

Mechanické parametry

Způsob montáže Měřicí transformátor proudu s děleným jádrem

Údaje o materiálu

Hmotnost 130 g

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz) -40 … 80 °C
Okolní teplota (skladování) -40 … 80 °C
Relative humidity ≤ 90% (no condensation)
Max. nadmořská výška pro používání 2000 m

Standardy a technické údaje

Označení shody CE
Normy/ustanovení EN 61010-1; EN 61010-2-32; EN 61869-1; EN 61869-2; EN 61869-6; EN 61869-10; UL 61010-1

Obchodní údaje

Druh balení bag
Country of origin BG
GTIN 4055143419222
Customs Tariff No. 90303370000

Atesty / certifikáty

Atesty UL

Schválení
Doplňkový text schválení
Název certifikátu
Jazyk
Schválení : UL
Underwriters Laboratories Inc.
Doplňkový text schválení UL 61010-2-032
Název certifikátu : E499682

Ke stažení

Documentation

Kompatibilní produkty

General Accessories

Obj. č.: 2857-570/024-000
3fázový měřicí převodník výkonu; 3× 400/690 V / RC; Modbus RTU; Binární výstup; Konfigurování pomocí softwaru; Napájecí napětí: 24 V DC
Měřicí převodníky a zesilovače s izolací > Obj. č. 2857-570/024-000

3fázový měřicí převodník výkonu; 3× 400/690 V / RC; Modbus RTU; Binární výstup; Konfigurování pomocí softwaru; Napájecí napětí: 24 V DC

PU (SPU): 1 Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
1
Obj. č.: 857-552
Current signal conditioner; Input for Rogowski coils; Current and voltage output signal; Digital output; Configuration via software; Supply voltage: 24 VDC; 6 mm module width; 2,50 mm²
Měřicí převodníky a zesilovače s izolací > Obj. č. 857-552

Current signal conditioner; Input for Rogowski coils; Current and voltage output signal; Digital output; Configuration via software; Supply voltage: 24 VDC; 6 mm module width; 2,50 mm²

PU (SPU): 1 Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
1

Installation Notes

3 pictures
Installation
Bayonet connector:
Robust and durable
Read more ...