Na této stránce:
MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Námořní průmysl a offshore instalace

Od můstku až po strojovnu – automatizace a spolehlivé propojení s technologiemi WAGO
marine_schiffsbrücke_fernglas_2000x1500.jpg
Kybernetická bezpečnost

Bezpečnost dat na otevřeném moři

WAGO nabízí řešení na ochranu před zneužitím dat a kybernetickým zločinem, která spolehlivě pracují na palubě i na otevřeném moři.

Stabilní plavba s technologiemi WAGO

Aktuálním výzvám v tomto průmyslu WAGO účinně čelí díky rozsáhlému portfoliu řešení. Naše komponenty pro použití na moři odolají i nejextrémnějšímu prostředí a slouží po dlouhá léta.

Přednosti

  • Schválení pro použití na lodním můstku dle normy IEC EN 60945
  • Klasifikace pro extrémní prostředí (EMC 1 / kat. D)
  • Nízké náklady na skladování a školení
  • Velký rozsah způsobů použití systému WAGO-I/O-SYSTEM 750
  • Jednoduchý, rychlý a cenově dostupný vývoj

Váš seznam je prázdný.

Pro vaše filtry bohužel nejsou k dispozici žádné vhodné výsledky. Kritéria filtrování můžete změnit nebo úplně vymazat.

Rozhovor

„Se shromážděnými daty toho neděláme dost.“

Rozhovor s Andreou Grün, která v organizaci DNV GL působí na pozici Senior Principal Engineer pro elektrické systémy a automatizaci

Témata

Kybernetická bezpečnost na lodích

S rostoucí mírou digitalizace a síťového propojení na palubě lodí roste i nebezpečí zneužití dat a kybernetických útoků. Každý, kdo zvažuje možnosti koncepce Maritime 4.0, musí zvážit také přísnější požadavky na kybernetickou bezpečnost a hlavně najít vhodná řešení, se kterými se mu ji podaří zajistit.

Témata

Jiskrová bezpečnost ve výbušném prostředí

Řadou 750 XTR rozšířila společnost WAGO v roce 2014 oblast použití strojů a systémů v místech, kde panují náročné okolní podmínky nebo kde jsou tato zařízení vystavena vnějšímu rušení. Řada 750 XTR zároveň přináší nejvyšší míru flexibility. Teploty v rozsahu od mrazivých −40 °C až do pekelných +70 °C, vibrace až do 5 g nebo nadmořská výška až 5 000 m: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR lze používat kdekoli. Disponuje také zvýšenou odolností proti rázovému napětí a rušení v souladu s normou EN 60870-2-1.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála