w.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MVQMBN" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_001_2000x2000.jpg

Napájecí zdroje WAGO

Účinné napájecí zdroje nabízejí širokou škálu řešení – bez ohledu na to, zda se používají v jednoduchých aplikacích, nebo v rámci automatizace s vysokými požadavky na výkon.

Díky rozsáhlému sortimentu napájecích zdrojů, převodníků DC/DC, zdrojů nepřerušovaného napájení, elektronických pojistek a redundantních a zálohovacích modulů snadno sestavíte řešení šité na míru potřebám vaší aplikace. Široké spektrum celosvětově platných atestů umožňuje používat naše napájecí systémy v téměř ve všech průmyslových odvětvích, a to i se speciálními požadavky.

Náš sortiment napájecích zdrojů

Napájecí zdroje Base

Napájecí zdroje WAGO Base s připojením Push-in CAGE CLAMP® prověřeným náročnými průmyslovými podmínkami poskytují důležitou funkčnost a spolehlivost během provozu. Vynikají svou hospodárností. Nová zařízení nabízejí rychlé, spolehlivé připojení bez použití nářadí spolu s výbornou účinností.
Výhody pro vás:
  • Kompaktní design s odolným kovovým pouzdrem
  • Zapojení z čelní strany s technologií připojení Push-in CAGE CLAMP®
  • Široký rozsah provozních teplot od -30 °C do +70 °C
  • Skvělý poměr cena / výkon
  • Ucelená nabídka 230 VAC / 24 VDC zdrojů s výstupními proudy od 0,5 do 20 A včetně doporučených cen v letáku níže
MM-492615-3d-group-picture-2587-01-01-C1-2000x1125.jpg

Napájecí zdroj Pro 2

Napájecí zdroj Pro 2 připravuje jako srdce skříňového rozvaděče půdu pro budoucí aplikace a nabízí specifické funkce pro dnešní i zítřejší výzvy vyplývající z koncepce Průmyslu 4.0.

Výhody pro vás

  • Účinnost až 96,3 %
  • Široká škála možností komunikace a monitorování prostřednictvím různých komunikačních modulů
  • Rychlé a spolehlivé vypínání instalačních jističů díky dočasnému zvýšení výstupního proudu až na úroveň 600 % pomocí technologie Top Boost
  • Rychlé nabíjení kondenzátorů a rychlejší spínání stykačů díky výstupnímu proudu ve výši až 150 % po dobu pěti sekund díky integrované technologii Power Boost
  • Rozšířený rozsah teplot od –40 °C do +70 °C

Napájecí zdroj Eco 2

Napájecí zdroje WAGO Eco 2 s připojovací technikou Push-in a integrovanými páčkami představují novou generaci cenově výhodné řady napájecích zdrojů Eco. Nové přístroje nabízejí rychlé a spolehlivé připojování bez nutnosti používat nástroje a také vynikající poměr mezi cenou a výkonem.

Výhody pro vás

  • Snadno použitelná a bezúdržbová připojovací technika pro přímé zasunutí vodiče bez nutnosti používat nástroje
  • Široký rozsah vstupního napětí od 90 do 264 V AC umožňuje provoz v různých napájecích sítích
  • Štíhlé konstrukční provedení šetří místo na DIN liště
  • Účinné a cenově výhodné řešení
  • Dlouhá životnost: MTBF > 1 mil. hod.
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_003_2000x1125.jpg

Napájecí zdroj Eco

Mnoho základních aplikací vyžaduje napětí pouze 24 V DC. V těchto případech jsou z hlediska nákladů ideálním řešením napájecí zdroje Eco.

Výhody pro vás

  • Výstupní proud od 1,25 A do 40 A
  • Široký rozsah vstupního napětí od 90 do 264 V AC umožňuje provoz v různých napájecích sítích
  • Mimořádně hospodárná volba pro základní aplikace
  • Bezúdržbová připojovací technika CAGE CLAMP® šetří čas
  • Flexibilní montáž na DIN lištu a variabilní šroubová montáž pomocí upevňovacích příchytek umožňuje instalaci v libovolné situaci
  • Ploché, kompaktní a odolné kovové pouzdro
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_006_2000x1125.jpg

Napájecí zdroj Compact

Malý, ale zároveň výkonný napájecí zdroj v pouzdře vhodném k montáži na DIN lištu je k dispozici s výstupním napětím 5, 12, 18 a 24 V DC a se jmenovitým výstupním proudem až 6,5 A.

Výhody pro vás

  • Široký rozsah vstupního napětí od 85 do 264 V AC umožňuje jednofázový provoz v různých napájecích sítích
  • Montáž na DIN lištu a flexibilní instalace pomocí volitelných upevňovacích příchytek – vhodné pro všechny způsoby použití
  • Lepší chlazení díky odnímatelnému přednímu panelu jednotlivých přístrojů pro alternativní montážní polohy
  • Vhodný pro instalaci do rozvaděčů a elektroměrových skříní díky rozměrům podle DIN 43880
  • Ideální pro průmysl, do budov a do domácích spotřebičů podle normy EN 60335-1
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_007_2000x1125.jpg

Napájecí zdroj Classic

WAGO Classic je mimořádně robustní napájecí zdroj volitelně vybavený funkcí TopBoost. Díky velkému rozsahu vstupního napětí a bohaté paletě mezinárodních atestů a schválení je možné napájecí zdroje WAGO Classic používat v širokém spektru aplikací.

Výhody pro vás

  • Funkce TopBoost umožňuje realizovat cenově příznivé jištění sekundární strany pomocí běžných jističů (≥ 120 W)
  • Jmenovité výstupní napětí: 12, 24, 30,5 a 48 V DC
  • Signál/kontakt DC OK pro snadné monitorování výstupu
  • Velký rozsah vstupního napětí a atesty UL/DNV pro použití po celém světě
  • Bezúdržbová připojovací technika CAGE CLAMP® šetří čas
  • Kompaktní konstrukční provedení šetří místo ve skříňovém rozvaděči
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_008_2000x1125.jpg

Napájecí zdroj Pro

Aplikace s vysokými požadavky na výkon vyžadují profesionální napájecí zdroje, které jsou schopné spolehlivě pokrýt také výkonové špičky. Při tomto způsobu použití se ideálně uplatní napájecí zdroje WAGO Pro.

Výhody pro vás

  • Funkce TopBoost dodává mnohonásobek jmenovitého proudu po dobu až 50 ms
  • Funkce PowerBoost poskytuje 200 % výstupního výkonu po dobu čtyř sekund
  • Pohodlná parametrizace a monitorování vstupních a výstupních proměnných pomocí volitelné funkce LineMonitor
  • Bezpotenciálový kontakt / pohotovostní vstup
  • Komunikace s počítačem nebo PLC prostřednictvím volitelného sériového rozhraní RS-232
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_009_2000x1125.jpg

Poznejte naše produkty

Všechny produkty

Prozkoumejte všechny možnosti širokého spektra napájecích zdrojů WAGO.

Napájecí zdroje WAGO:
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Nabídka doplňkových služeb:

Mohlo by vás také zajímat

Další produkty ze segmentu převodníků a rozhraní