Podrobnosti o produktu

Podrobnosti

Elektrické parametry

Nominal operating voltage AC 230 V
Operating voltage ≤ AC 250 V
Jmenovitý proud 1 A
Zapínací kapacita < 500 µF

Geometrické údaje

Šířka 15 mm / 0.591 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35 82,5 mm / 3.25 inch
Hloubka 52 mm / 2.047 inch

Mechanické parametry

Způsob montáže Zásuvný modul pro základní svorky
Provedení pouzdra Pluggable module for terminal blocks

Údaje o materiálu

barva Šedá
Požární zatížení 0,323 MJ
Hmotnost 22 g

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz) -25 … 40 °C

Obchodní údaje

Product Group 6 (Interface Electronics)
Druh balení BOX
Country of origin DE
GTIN 4045454739676
Customs Tariff No. 85363010900

Ke stažení

Documentation

Instruction Leaflet

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 286-840

Kompatibilní produkty

General Accessories

Obj. č.: 280-609
Základní svorkový blok; 6pól.; Se 4vodičovými svorkami; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá
Řadové svorky > Obj. č. 280-609

Základní svorkový blok; 6pól.; Se 4vodičovými svorkami; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

PU (SPU): 30 (1) Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
30
Obj. č.: 280-619
Základní svorkový blok; 6pól.; S 2vodičovými svorkami; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá
Řadové svorky > Obj. č. 280-619

Základní svorkový blok; 6pól.; S 2vodičovými svorkami; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

PU (SPU): 30 (1) Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
30
Obj. č.: 280-763
Základní svorkový blok; 6pól.; Se 4vodičovými svorkami; S držákem popisu; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá
Řadové svorky > Obj. č. 280-763

Základní svorkový blok; 6pól.; Se 4vodičovými svorkami; S držákem popisu; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

PU (SPU): 25 (1) Piece
Zadanou hodnotu jsme zaokrouhlili.
Nelze objednat podle SPU.
Položka už byla přidána a nebude přidána znovu. V případě potřeby upravte množství přímo u položky.
Neplatné zadání
25

Popisovací materiál